Robot Delta FANUC
Pulito, veloce e costruito per durare
Porta la tua produzione a un livello superiore con la velocità e la precisione senza pari dei robot Delta di FANUC. I robot Delta, leader del settore, ridefiniscono il concetto di automazione, offrendo prestazioni ineguagliabili per applicazioni di picking, imballaggio e assemblaggio. Il loro innovativo progetto a collegamenti paralleli massimizza l'area di lavoro all'interno di un ingombro ridotto, rendendoli ideali per gli ambienti con limiti di spazio. I robot Delta di FANUC garantiscono un'igiene superiore grazie a caratteristiche quali grasso per alimenti, superfici lavabili e protezione IP69K, assicurando un'integrazione perfetta anche in condizioni sanitarie difficili. Esplora oggi stesso la nostra gamma di robot Delta e scopri come possono rivoluzionare la tua linea di produzione.
Lasciatevi ispirare
Ispirati ai successi degli altri
Il produttore di cosmetici vede la bellezza dell'automazione FANUC
Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.
L'automazione è la migliore medicina in DEMO
Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.