Saldatura ad arco
Semplifica il processo di saldatura ad arco con i robot di saldatura FANUC
I robot FANUC per la saldatura ad arco sono rinomati per la loro precisione, velocità e versatilità. Le caratteristiche principali includono un controllo avanzato del movimento per saldature precise, interfacce di programmazione facili da usare, polsi sottili e cavi e una costruzione robusta per una maggiore durata in ambienti difficili. Offrono un'elevata capacità di carico utile, un ampio raggio d'azione e una flessibilità multiasse che li rende in grado di gestire attività di saldatura complesse. Le funzioni di sicurezza integrate, come il rilevamento delle collisioni, aumentano la sicurezza operativa, mentre la compatibilità con varie apparecchiature di saldatura li rende ideali per diverse applicazioni industriali.
Lasciati ispirare
Ispirati ai successi degli altri
Sollevamento pesante per la costruzione di autocarri
NTM è riuscita ad aumentare la capacità produttiva dei suoi veicoli per la raccolta dei rifiuti scegliendo di automatizzare il turno di notte. Grazie all'utilizzo di un robot per impieghi gravosi in grado di sollevare fino a due tonnellate e di una soluzione robotica di saldatura, lo stabilimento finlandese dell'azienda può ora lavorare senza personale di notte o nei fine settimana.
Il cobot CRX di FANUC aumenta la flessibilità della produzione
Oggi Bonvicini Carpenteria gode di livelli di qualità e flessibilità ancora più elevati. L'azienda può scegliere tra le soluzioni di automazione quando i volumi di produzione lo richiedono. In particolare, Bonvicini Carpenteria si avvale di una programmazione robotica facile e veloce, grazie a funzionalità come il drag and drop e una semplice interfaccia tablet.
Saldature sicure con il robot di saldatura FANUC
I robot sono ideali per l'automazione delle attività di saldatura. Il loro lavoro di alta qualità diventa ancora più sorprendente quando entrano in gioco componenti di saldatura di grandi dimensioni.
Trasforma la tua industria con i robot FANUC per la saldatura ad arco
Automotive
Aerospaziale
Veicoli elettrici
Tutti i settori
Per saperne di più sulle nostre infinite possibilità
Le nostre soluzioni per altre applicazioni
Aumento dell'efficienza, della precisione e della produttività con le soluzioni FANUC per diverse applicazioni
Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.