Servoposizionatori
Condividi
La potenza per fare di più – i posizionatori servo FANUC ampliano le tue possibilità e ti permettono di sfruttare al massimo il tuo robot FANUC. I modelli coprono una gamma di portate fino a 9000 kg e, a seconda delle tue esigenze, offrono diversi livelli di velocità e flessibilità. Rafforza il tuo vantaggio competitivo e aumenta la produttività aggiungendo i posizionatori servo FANUC alle applicazioni, come la saldatura ad arco, che richiedono massima destrezza e velocità dello strumento.
Non hai trovato quello che cercavi?
Contattaci e scopri i nostri pacchetti hardware/software personalizzati per assi ausiliari, ideali per costruire il tuo posizionatore robotico su misura.
Fino a 72 assi ausiliari controllati simultaneamente
Fino a 4 robot controllati simultaneamente
Potenza motore fino a 24 kW e coppia intermittente fino a 130 Nm
Numerose funzioni software disponibili: movimento coordinato, memorizzazione del passaggio di saldatura (Root Pass Memorization), Dynamic User Frame e molto altro