Con oltre 40 anni di esperienza nella robotica, FANUC ti aiuta a raggiungere facilmente i tuoi obiettivi produttivi grazie all’automazione intelligente per le fabbriche. I nostri bracci robotici industriali sono progettati per adattarsi a diverse applicazioni e settori, offrendoti un funzionamento semplice, una flessibilità senza pari e una capacità di carico affidabile fino a 2,3 tonnellate con un raggio d’azione massimo di 4,7 metri.
Che tu sia una piccola realtà che vuole iniziare il suo percorso di automazione o una grande azienda manifatturiera che punta a incrementare la produttività, i robot FANUC sono pronti a supportarti in ogni aspetto della tua produzione.
Dai robot compatti da tavolo a quelli estremamente robusti in grado di gestire anche i carichi più pesanti - Con le serie 21 e gli oltre 100 modelli specializzati disponibili, offriamo la più ampia gamma di robot industriali sul mercato per coprire ogni esigenza, applicazione o settore.
Con l'aiuto del nostro Robot Finder Tool, trovate il robot FANUC più adatto a voi.
Mettiamo la tua produttività al primo posto con soluzioni di supporto su misura per le tue esigenze robotiche. Dalla manutenzione predittiva alla disponibilità dei ricambi per tutta la vita utile del prodotto, garantiamo che le tue operazioni procedano senza intoppi per tutto il ciclo di vita della macchina. Qualunque siano le tue necessità di assistenza, puoi contare su di noi per mantenere le tue linee di produzione efficienti e redditizie.
Il sollevamento di carichi pesanti e lo sforzo fisico sono ormai un lontano ricordo alla Green Services. Il sistema di pallettizzazione automatizzato con robot FANUC garantisce oggi un funzionamento sicuro e produttivo.
NTM è riuscita ad aumentare la capacità produttiva dei suoi veicoli per la raccolta dei rifiuti scegliendo di automatizzare il turno di notte. Grazie all'utilizzo di un robot per impieghi gravosi in grado di sollevare fino a due tonnellate e di una soluzione robotica di saldatura, lo stabilimento finlandese dell'azienda può ora lavorare senza personale di notte o nei fine settimana.
La collaborazione tra FANUC e il produttore di cappe aspiranti Silverline, iniziata con uno speciale progetto di incollaggio automatizzato nel 2015, ha portato a un totale di 17 robot che lavorano nello stabilimento dell'azienda in Turchia. FANUC vede regolarmente questo tipo di risultati, in cui il salto iniziale nell'investimento in robotica porta a una consapevolezza quasi immediata che la produzione può raggiungere livelli di prestazioni completamente nuovi.
Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.
Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.
Se vuoi saperne di più sui nostri robot o sei interessato a ricevere un preventivo gratuito, non esitare a contattarci.