Servizi verdi
Il robot FANUC si dedica all'agricoltura
Il sollevamento di carichi pesanti e lo sforzo fisico sono ormai un lontano ricordo alla Green Services. Il sistema di pallettizzazione automatizzato con robot FANUC garantisce oggi un funzionamento sicuro e produttivo.
Condividi
Opzioni di sicurezza integrate, tra cui il DCS (Dual Check Safety) di FANUC.
Robot FANUC estremamente affidabile con carico utile di 35 kg.
Riduzione del tempo di lavoro del 45%.
Sistema di pallettizzazione automatizzato 500 rotoli all'ora con un tempo di ciclo di 7s.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di studio
Applicazioni
Industrie
Casi di studio FANUC
Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Pallettizzazione
L'automazione del processo di pallettizzazione può aumentare la sicurezza e l'efficienza delle vostre operazioni. Grazie a un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, troverai la soluzione perfetta per le varie dimensioni, le portate massime, i tempi di ciclo e le esigenze di precisione, il tutto garantendo che i tuoi prodotti siano trattati con la massima cura.
Tutti i settori
Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, progettate per ottimizzare e semplificare qualsiasi processo di produzione.