Skip to main content
FANUC paint robots

Pittura

Forniscono una precisione e un'uniformità senza pari nelle applicazioni di verniciatura robotica, mantenendo una mano ferma e una velocità costante per garantire una copertura uniforme con ogni colpo e spruzzo. Migliora l'efficienza e riduci i tempi di lavorazione con sistemi robotici in grado di operare in modo continuo e senza fatica. Utilizza soluzioni di verniciatura robotizzata efficaci dal punto di vista dei costi, sicure e flessibili per una varietà di compiti.

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Lindner success story (FPL)
Lindner

La linea di verniciatura automatizzata è allo stato dell'arte

Nell'industria manifatturiera, la verniciatura e il rivestimento sono tra i processi più incoerenti da completare manualmente. La velocità di applicazione, lo spessore della vernice e la distanza dalla superficie sono estremamente difficili da eseguire per gli operatori senza deviazioni involontarie. La risposta è l'adozione di robot, in particolare i robot FANUC della serie P per la verniciatura, sviluppati appositamente per questo difficile processo produttivo.

Le nostre soluzioni per altre applicazioni

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Aumento dell'efficienza, della precisione e della produttività con le soluzioni FANUC per diverse applicazioni

Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.