Robot collaborativi FANUC
Dove ci sono i cobot industriali, c'è FANUC
Quando avete bisogno di un cobot industriale, non cercate altro che FANUC. In qualità di leader mondiale nella produzione di cobot, offriamo una varietà di modelli di cobot ad alta precisione in grado di gestire prodotti che pesano fino a 50 kg. Sia che tu abbia esperienza con i robot industriali tradizionali, sia che tu non abbia ancora lavorato con un braccio robotico, abbiamo una soluzione cobot per il vostro ambiente di produzione. Dopo 50 anni di attività nel settore della robotica, conosciamo bene gli ambienti di produzione odierni, dai piccoli lotti/alta miscelazione ai grandi lotti/bassa miscelazione. Quindi, quando è il momento di prendere in considerazione un'applicazione di robot collaborativo, puoi contare su FANUC per aiutarti a comprendere la soluzione più efficiente ed economica.
Lasciati ispirare
Ispirati ai successi degli altri
Uniamo le forze: Il cobot FANUC è la soluzione ottimale per le soluzioni adesive AS
L'automazione non è solo per le applicazioni ad alto volume. AS Adhesive Solutions, consulente e partner specializzato nel settore degli adesivi, riconosce che molte PMI che lavorano piccole quantità possono beneficiare di processi completamente o parzialmente automatizzati. In questi casi, un robot collaborativo (cobot) rappresenta spesso la soluzione ottimale.
Il cobot allevia lo stress fisico dei lavoratori
I controlli di qualità e il confezionamento possono essere fisicamente richiesti. Tuttavia, l'integrazione di robot collaborativi può migliorare significativamente l'ergonomia di queste attività.
Il cobot FANUC aiuta GER4TECH a fare il grande passo
Lo sviluppo di un nuovo robot richiede competenze, esperienza e, spesso, la collaborazione con partner che dispongano di conoscenze specialistiche in specifici settori tecnologici. Pertanto, quando GER4TECH ha cercato uno specialista in robot collabo-
rativi per dotare il proprio nuovo robot mobile autonomo (AMR) di funzionalità avanzate, l’azienda si è rivolta a FANUC.
Il cobot CRX di FANUC aumenta la flessibilità della produzione
Oggi Bonvicini Carpenteria gode di livelli di qualità e flessibilità ancora più elevati. L'azienda può scegliere tra le soluzioni di automazione quando i volumi di produzione lo richiedono. In particolare, Bonvicini Carpenteria si avvale di una programmazione robotica facile e veloce, grazie a funzionalità come il drag and drop e una semplice interfaccia tablet.