Il pacchetto per il medicale è progettato per ambienti in camera bianca (ISO 7/8). È dotato di colonne di chiusura senza boccole, che mantengono l’area dello stampo più pulita. Il controllo preciso del processo di ROBOSHOT garantisce qualità e tracciabilità
VANTAGGI CHIAVE
VANTAGGI CHIAVE
Vantaggi per la tua azienda
Processo di pre-iniezione intelligente
Il processo di pre-iniezione altamente sensibile risolve i problemi legati allo sfiato dei gas e alle variazioni di viscosità nelle applicazioni mediche.
Movimentazione trasparente dei materiali
I prodotti medicali richiedono spesso materiali trasparenti. L'intelligente funzione AI Metering Control di ROBOSHOT compensa le variazioni di viscosità, garantendo una qualità costante anche con i materiali trasparenti.
Ingombro ridotto
Grazie al suo progetto compatto, la macchina occupa uno spazio minimo. In combinazione con i nostri robot, l'intera configurazione diventa eccezionalmente compatta e facile da usare.
Controllo di processo definitivo
ROBOSHOT utilizza i servoazionamenti CNC FANUC per un controllo preciso, che offre l'accelerazione più rapida e garantisce precisione, affidabilità, controllo del movimento, della posizione e della pressione ai massimi livelli.
Massima precisione
Il pacchetto medicale ROBOSHOT garantisce la massima precisione con assicurazione della qualità e tracciabilità. L’opzione Servo Core migliora lo stampaggio pulito, rispettando i rigorosi standard del settore medicale.
Massima versatilità
Tempi di risposta più rapidi, velocità di iniezione fino a 350 mm/s, pressioni di iniezione standard migliorate, opzioni di diametro della vite più ampie e possibilità di controllo servo-core a quattro assi.