Skip to main content
inviato 02.04.2026

Trasportare. Depositare. Saldare. Il nuovo FANUC CRX-3𝑖Un robot collaborativo

FANUC amplia la serie CRX con il modello più leggero e più piccolo finora realizzato
CRX-3iA

Sviluppato per la portabilità e la rapidità di utilizzo, il nuovo robot ottimizza le applicazioni in cui la facilità di spostamento, la flessibilità e l'autonomia sono alla base della produttività.

Con un peso totale di soli 11 kg, il CRX-3𝑖A risponde a una chiara richiesta in settori come la cantieristica navale e le costruzioni in acciaio, in cui gli operatori saldano grandi strutture su aree estese. Un operatore può facilmente trasportare il robot con una sola mano, riposizionarlo su una nuova cucitura e riprendere il lavoro in pochi secondi. Questa capacità consente a una sola persona di supervisionare più postazioni di saldatura, superando la persistente carenza di saldatori qualificati in Europa.

Con una portata massima di 3 kg, il CRX-3𝑖A è in grado di manipolare contemporaneamente una torcia di saldatura e un sensore di tracciamento delle cuciture, mentre la sua ripetibilità di ±0,02 mm offre la precisione necessaria per le attività di saldatura critiche. Il robot rileva automaticamente il suo angolo di installazione dopo il riposizionamento e, utilizzando uno scanner laser o un sensore tattile di terze parti, identifica le posizioni dei cordoni di saldatura e calcola i percorsi di conseguenza.

Una base magnetica facilita l'aggancio rapido e sicuro del robotica direttamente a grandi strutture in acciaio. Questa flessibilità riduce la complessità del sistema rispetto alle installazioni di robot tradizionali, che in genere richiedono attrezzature più pesanti e misure di protezione aggiuntive.

Come parte della più ampia serie CRX - che si estende fino a 30 kg di carico utile e 1.756 mm di sbraccio - il CRX-3𝑖A si integra pienamente con il consolidato ecosistema di controllo e software di FANUC. Inoltre, incorpora la tecnologia dei pulsanti da polso FANUC, che consente agli operatori di guidare e insegnare le posizioni direttamente dal braccio del robot, senza dover impugnare il Teach Pendant FANUC. Questa comoda funzionalità semplifica la programmazione e riduce i tempi di cambio formato.

Oltre alla saldatura, FANUC prevede un'adozione in applicazioni come l'intralogistica e l'automazione mobile. L'impronta compatta e la massa ridotta rendono il CRX-3𝑖A ideale per essere montato su un veicolo a guida automatica (AGV), ad esempio, dove può supportare attività di picking, posizionamento e fornitura di linee. Le sue dimensioni aprono anche opportunità negli ambienti di istruzione e formazione, dove i vincoli di spazio spesso rendono impraticabile l'uso di robot industriali tradizionali.

"I produttori hanno bisogno di un'automazione che si adatti al loro ambiente, non il contrario", afferma Paul Ribus, Responsabile del Coordinamento Vendite FANUC Europe, "Con il FANUC CRX-3𝑖A, ci siamo concentrati sulla portabilità, sulla rapidità di implementazione e sull'elevata ripetibilità. Consente ai clienti di trarre vantaggio dalla saldatura e dalla movimentazione collaborativa ovunque si trovi il lavoro, senza bisogno di installazioni complesse."

Compatto, portatile, intuitivo e preciso, il nuovo FANUC CRX-3𝑖A porta l'automazione collaborativa direttamente nel punto di necessità.