R-2000𝑖C/270R
Zdieľať
R-2000𝑖C/270R je všestranný 6-osový robot s dizajnom pre montáž do stojana, ktorý predstavuje ideálne riešenie na úsporu cenného podlahového priestoru. Vďaka zosilnenému ramenu J3 môže tento model prenášať užitočné zaťaženie až do 270 kg. Tento všestranný robot má pôsobivý pracovný priestor 3095 mm a jeho dizajn zabezpečuje optimálne využitie podlahovej plochy, pričom plní prísľub zvýšenej prevádzkovej efektívnosti a produktivity. Vďaka vysokému výkonu a vynikajúcej nosnosti je ideálnym riešením pre širokú škálu aplikácií s vysokým užitočným zaťažením.
Nosnosť robota
270 kg
Dosah robota
3095 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Bodové zváranie
Zabezpečte vysokokvalitné zvary a zvýšte produktivitu pomocou bodových zváracích robotov. Integrujte ich ako základnú súčasť moderných výrobných procesov, aby ste zabezpečili spoľahlivý a konzistentný výkon. Zabezpečte konzistentnú kvalitu zvaru, skráťte výrobný čas a minimalizujte ľudské chyby. Znížte náklady na pracovnú silu, znížte plytvanie materiálom a umožnite nepretržitú prevádzku s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť výroby.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.