Skip to main content
The FANUC M-900iB/700E is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/700E

Robot M-900𝑖B/700E je navrhnutý pre zvýšenú nosnosť a presnosť. Tento 6-osý model zvládne nosnosť až 700 kg, vďaka čomu je ideálny pre aplikácie zdvíhania, nakladania, vykladania a manipulácie s ťažkými nákladmi, ktoré sú bežné v kovopriemysle, automobilovom priemysle a stavebníctve. Jeho vysoko tuhé telo zaručuje spoľahlivosť, vďaka čomu je ideálny na aplikácie s konštantnou silou.
Nosnosť robota
700 kg
Dosah robota
2832 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Icon for Drilling with Robots. SVG

Robotické vŕtanie pre veľké zaťaženie

Model M-900, vybavený možnosťou zvýšenia presnosti a tuhosti, je ideálnym riešením na vŕtanie s vysokou silou na obrobkoch, ako sú lopatky veterných mlynov alebo letecké diely.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Zvýšený moment zaťaženia

Tento model robota so zvýšeným záťažovým momentom zápästia je ideálnym partnerom na efektívnu manipuláciu s väčšími alebo neskladnými komponentmi.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Využite výhody integrovaných pneumatických a elektrických služieb, ktoré štandardne zahŕňajú 8 vstupov a 8 výstupov. K dispozícii je aj jednoduchý a spoľahlivý balík na usporiadanie káblov.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Voliteľná ochrana pred silným prachom a kvapalinami (SDLP)

Upgrade na náš pokročilý balík ochrany proti prachu a kvapalinám pre robustný výkon v náročných podmienkach, ktorý zaručuje odolnosť a spoľahlivosť.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
700 kg
Dosah robota
2832 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Séria M-900

Osvedčená odolnosť a spoľahlivosť pre ťažké užitočné zaťaženie. Preskúmajte našu sériu M-900 teraz!

Inšpirujte sa