M-900𝑖B/400L
Zdieľať
Robot M-900𝑖B/400L ponúka maximálnu flexibilitu pre ťažké užitočné zaťaženie do 400 kg. Ako model s dlhým ramenom s dosahom až 3704 mm a stabilným upevnením na podlahu zaručuje spoľahlivý výkon v aplikáciách vyžadujúcich vysokú nosnosť. Vďaka 6 osiam poskytuje obratnosť potrebnú na presnú manipuláciu s veľkými bremenami. Model M-900𝑖B/400L je ideálny na aplikácie s veľkou nosnosťou.
Nosnosť robota
400 kg
Dosah robota
3704 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.