Skip to main content
The FANUC M-900/360-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/360E

Manipulačný robot M-900𝑖B/360E ponúka flexibilné možnosti manipulácie a polohovania. Vďaka pozoruhodnej nosnosti až 360 kg jeho kompaktný dizajn šetrí cenný priestor a zároveň vyniká v montážnych aplikáciách, pri presune dielov a nakladaní. Vďaka možnosti montáže na podlahu aj strop sa dá prispôsobiť rôznym výrobným usporiadaniam. Je vybavený 6 osami pre presnú manipuláciu a rýchlejšie časy cyklov a jeho zdokonalený systém chladenia zabezpečuje efektívnu prevádzku aj pri vyššom zaťažení.
Nosnosť robota
360 kg
Dosah robota
2655 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Ťažké zaťaženie pre náročné prostredie

Dizajn "kompaktného zápästia" chráni motory pred teplom a nepriaznivým prostredím a vďaka lepšiemu chladeniu vám poskytuje vyššie zaťaženie a pracovné cykly.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Voliteľná ochrana pred silným prachom a kvapalinami (SDLP)

Upgrade na náš pokročilý balík ochrany proti prachu a kvapalinám pre robustný výkon v náročných podmienkach, ktorý zaručuje odolnosť a spoľahlivosť.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Zvýšte svoju flexibilitu vďaka možnostiam stropnej, podlahovej a uhlovej montáže, čo z neho robí ideálnu voľbu pre stiesnené priestory, kde je flexibilita nevyhnutná.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
360 kg
Dosah robota
2655 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Séria M-900

Osvedčená odolnosť a spoľahlivosť pre ťažké užitočné zaťaženie. Preskúmajte našu sériu M-900 teraz!

Inšpirujte sa

Get Inspiration from Other's Success

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.
E. Bruderer Maschinenfabrik AG

Plne automatický obrábací stroj s integrovaným pojazdom ako siedmou osou

Výzvou bolo automatizovať nakladanie polotovarov a vyberanie hotových dielov z dvoch veľkých sústružnícko-frézovacích centier a zároveň zachovať ich prístupnosť pre zamestnancov. Spoločnosť Roth Technik to vyriešila inštaláciou ramena FANUC M-900𝑖B/360E na hornej koľajnici s automatickou výmenou chápadiel. Táto automatizácia umožňuje spoločnosti Bruderer denne vykonávať úlohy o päť hodín rýchlejšie na jeden stroj, čo umožňuje výrobu bez obsluhy cez noc a počas víkendov.