M-900𝑖B/330L
Zdieľať
Robot M-900𝑖B/330L kombinuje predĺžený dosah s vysokou nosnosťou. Ako model s dlhým ramenom a kompaktným dizajnom ponúka optimálny pomer hmotnosti a nosnosti. Vďaka veľkému pracovnému priestoru vrátane horizontálneho dosahu 3203 mm a vertikálneho dosahu 3539 mm vyniká pri náročnom bodovom zváraní a aplikáciách manipulácie s materiálom, ako je napríklad paletizácia. Jeho prirodzená tuhosť a dizajn paralelných ramien zabezpečujú presnú manipuláciu s ťažkými obrobkami, vďaka čomu je preferovanou voľbou pre náročné priemyselné aplikácie.
Nosnosť robota
330 kg
Dosah robota
3203 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.