Skip to main content
The FANUC M-900/280-31B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/280L

Robot M-900𝑖B/280L je symbolom tuhosti a rozšíreného dosahu. Model má značnú nosnosť 280 kg a pôsobivý dosah 3103 mm. Tento model s dlhým ramenom je vybavený 6 osami pre aplikácie vyžadujúce zvýšenú tuhosť. Jeho dizajn ramena s paralelnými článkami zabezpečuje presnú manipuláciu s ťažkými obrobkami, celoplošnú paletizáciu a robustné bodové zváranie.
Nosnosť robota
280 kg
Dosah robota
3103 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Veľký pracovný priestor

Zväčšite svoj pracovný priestor pomocou tohto ideálneho riešenia pre úlohy, ktoré si vyžadujú kombináciu húževnatosti, mimoriadneho dosahu a zdvíhania ťažkých predmetov.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Robustné a presné

Ideálna voľba na presnú manipuláciu s ťažkými obrobkami, paletizáciu v celých vrstvách a bodové zváranie pri vysokých zaťaženiach vďaka robustnej konštrukcii a nosnému ramenu s paralelnými spojmi.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Využite výhody integrovaných pneumatických a elektrických služieb, ktoré štandardne zahŕňajú 8 vstupov a 8 výstupov. K dispozícii je aj jednoduchý a spoľahlivý balík na usporiadanie káblov.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Voliteľná ochrana pred silným prachom a kvapalinami (SDLP)

Upgrade na náš pokročilý balík ochrany proti prachu a kvapalinám pre robustný výkon v náročných podmienkach, ktorý zaručuje odolnosť a spoľahlivosť.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Zvýšte svoju flexibilitu vďaka možnostiam stropnej, podlahovej a uhlovej montáže, čo z neho robí ideálnu voľbu pre stiesnené priestory, kde je flexibilita nevyhnutná.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
280 kg
Dosah robota
3103 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Séria M-900

Osvedčená odolnosť a spoľahlivosť pre ťažké užitočné zaťaženie. Preskúmajte našu sériu M-900 teraz!

Inšpirujte sa