M-1000𝑖A
Zdieľať
M-1000𝑖A je najväčší robot spoločnosti FANUC, ktorý je vybavený mechanizmom sériového prepojenia namiesto mechanizmu paralelného prepojenia typického pre väčšinu robotov s veľkou nosnosťou. Vďaka tomu poskytuje M-1000𝑖A širší rozsah pohybu vo vertikálnom aj pozdĺžnom smere. Okrem toho vďaka veľkej nosnosti, vysokej zotrvačnosti zápästia a možnosti prevrátenia je robot M-1000𝑖A ideálny na všetky druhy aplikácií manipulácie s materiálom s ťažkou nosnosťou (napr. manipulácia s batériami elektrických vozidiel, zdvíhač atď.).
Nosnosť robota
1000 kg
Dosah robota
3253 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.