Soluții pentru industria mașinilor-unelte
În ciuda actualei restrângeri a investițiilor la nivel global, FANUC se așteaptă la o creștere semnificativă a cererii pentru automatizarea fabricilor pe termen mediu și lung, inclusiv în Europa. La recenta expoziție EMO 2023 de la Hanovra, compania și-a prezentat cele mai recente produse și soluții, demonstrând modul în care producătorii și utilizatorii de mașini-unelte pot aborda probleme presante precum creșterea costurilor energiei, digitalizarea și deficitul de competențe.
Printre cele mai importante inovații s-a numărat noua generație CNC, care, deși este încă în curs de dezvoltare, a avut premiera mondială la EMO. Echipat cu o interfață modernă 𝑖HMI2, noul FS500-𝑖A oferă performanțe semnificativ mai mari, suport pentru orice cinematică a mașinii și o mai bună claritate pentru operator. De asemenea, utilizatorii pot realiza economii de energie de aproximativ 10% datorită noului sistem de acționare 𝛼𝑖-D. De fapt, FANUC a implementat deja multe dintre aceste beneficii în versiunile îmbunătățite ale soluțiilor sale CNC existente FS30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus și FS0𝑖-F Plus standard.
În domeniul digitalizării, FANUC oferă mai multe soluții cu valoare adăugată, inclusiv tehnologia Digital Twin care ajută la dezvoltarea software-ului mașinii și a ghidării operatorului specifice producătorului. Tehnologia Digital Twin poate servi, de asemenea, la optimizarea performanței, eficientizarea operațiunilor și testarea noilor concepte, toate acestea fiind cartografiate virtual, dar foarte realist, în sprijinul implementării rapide.
FANUC prezintă Soluții IoT FANUC integrate și automatizări avansate
Când vine vorba de achiziția și analiza datelor, FANUC poate oferi numeroase soluții IoT integrate, precum și platforma IoT a companiei FIELD System Basic Package. În plus, FANUC oferă interfețe pentru toate platformele IoT majore, o condiție prealabilă importantă în călătoria către fabrica inteligentă. Pentru a demonstra integrarea ușoară a produselor FANUC - CNC, roboți și ROBOMACHINES (împreună cu perifericele) - într-o fabrică complet automatizată, compania a prezentat la EMO o celulă de producție eficientă cu două centre de prelucrare ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus și două mașini ROBOCUT 𝛼-C𝑖C pentru tăiere EDM cu fir.
Printre punctele forte ale gamei de mașini FANUC prezentate la EMO se numără ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADV Plus Y500, cu o capacitate de schimbare automată a sculei de 28 de stații și o cursă a axei Y mai lungă de 500 mm. De asemenea, a fost expusă mașina de tăiere EDM cu fir ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C, care completează seria ca cel mai mare model FANUC C𝑖C cu precizie îmbunătățită și ușurință de utilizare. Mașina de turnare prin injecție ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B, un model complet electric care oferă un consum de energie deosebit de redus, a beneficiat de sprijinul unui robot FANUC din seria LR Mate pentru a demonstra funcționarea complet automatizată.
În timp ce automatizarea mașinilor-unelte a reprezentat un motor important de vânzări pentru FANUC în ultimii ani, roboții și-au făcut, de asemenea, loc în fabrici, centre logistice și alte locuri, realizând o gamă largă de aplicații. Un număr din ce în ce mai mare prezintă sisteme de viziune care necesită o putere mare de calcul. La EMO, FANUC a prezentat noua sa 𝑖PC Box, care este o soluție industrială fiabilă pentru aplicații robotice avansate.
FANUC prezintă roboți versatili și extinde capacitățile coboților
Compania, care are în gamă peste 200 de modele de roboți și a anunțat recent livrarea robotului cu numărul un milion, a expus o serie de roboți într-o varietate de aplicații interesante. Printre cei care au atras atenția s-au numărat cel mai puternic robot din lume, M-2000𝑖A/2300, care poate manipula sarcini utile de până la 2300 kg, și M-1000𝑖A cu o sarcină utilă de 1000 kg. Ambele au atras atenția cu mișcările lor extrem de versatile, la fel ca și gama extinsă de roboți colaborativi (cobots) de la FANUC.
FANUC a extins recent sarcina utilă a coboturilor sale la 30 kg pentru CRX-25𝑖A și la 50 kg pentru CR-35𝑖B, făcând din ultimul model cel mai puternic cobot de pe piață. Cererea de coboți a crescut dramatic în ultimii ani, deoarece acestea se integrează cu ușurință în liniile de producție existente, fără a fi nevoie de bariere de siguranță sau de protecție, economisind astfel spațiu și oferind posibilitatea de a lucra "mână în mână" cu personalul din fabrică.
"Dorim să eliberăm lucrătorii de sarcinile repetitive, plictisitoare și periculoase", a declarat Marco Ghirardello, președinte și CEO al FANUC Europe, în cadrul unei conferințe de presă la EMO. "Atât lucrătorii, cât și companiile pot beneficia prin realocarea angajaților lor la sarcini mai provocatoare, unde aceștia își pot folosi mai bine abilitățile cognitive." Pentru a ajuta companiile să își perfecționeze angajații, FANUC Europe și-a extins centrele și academiile de formare în întreaga Europă. De asemenea, compania colaborează cu universități și instituții de învățământ pentru a forma următoarea generație de experți în automatizare.
Preocuparea FANUC pentru inovare, formare, produse și servicii fiabile, alături de rețeaua sa mare de vânzări și servicii cu peste 20 de birouri în Europa și peste 260 de locații în întreaga lume, pare să dea roade. "În Europa, vedem în prezent mulți clienți care doresc să se extindă în afara piețelor lor naționale și ne aleg ca partener global", a declarat Ghirardello. Acesta a anunțat, de asemenea, că FANUC va continua să colaboreze îndeaproape cu clienții și să își mențină strategia de a dezvolta soluții inovatoare pentru îmbunătățirea industriei de producție.