publicate 28.08.2025

Noul robot FANUC pentru industria alimentară și camere sterile îmbină igiena cu performanța ridicată

Modelul LR Mate/10-11A Food/Clean, cu o sarcină utilă de 10 kg, completează gama FANUC destinată aplicațiilor din industria alimentară și din camerele sterile.
LR Mate 10-11A is a food/cleanroom robot. Png image.

Pentru a satisface cererea în creștere a pieței pentru aplicații în domeniul alimentar și al camerelor curate, FANUC lansează pe piață robotul industrial LR Mate/10-11A Food/Clean, un robot compact, dar puternic, cu caracteristici care adaugă valoare în aceste sarcini dificile. De remarcat este adecvarea robotului pentru cleanroom din clasa ISO 4 și utilizarea vaselinei de uz alimentar pentru a îndeplini cerințele mediului alimentar. Conformitatea camerei curate ISO clasa 4 înseamnă că robotul este ideal pentru utilizarea în medii foarte controlate în sectoare precum dispozitive medicale, farmaceutic, biotehnologie, semiconductoare, electronică, optică și laser.

Pentru industria alimentară, acest robot durabil oferă un design igienic. Vaselina sa de uz alimentar îndeplinește reglementări și standarde stricte, minimizând riscul de contaminare în cazul contactului accidental cu alimentele, ajutând la siguranța publică și prevenind retragerea costisitoare a produselor. Robotul rezistă la proceduri de spălare dure și frecvente. Întregul său corp, brațul superior și articulația au un grad de protecție IP67 împotriva pătrunderii apei și prafului , în timp ce alte atribute de proiectare includ o flanșă din oțel inoxidabil, șuruburi anti-rugină și un strat epoxidic alb special, rezistent la coroziune.

Alături de aceste caracteristici importante, LR Mate/10-11A Food/Clean este optimizat pentru funcționarea la viteze mari. Vitezele de până la 340°/s în axa J3 (brațul superior) și 800°/s în axa J6 (rotația articulației), fac din robot un performer rapid în comparație cu altele care oferă această rază de acțiune (1101 mm).

În plus față de capacitatea sa universală de montare (podea, unghi, răsturnare), prezentăm un design elegant și subțire care economisește spațiu și oferă un avantaj suplimentar. Cablul electric este complet integrat în braț pentru a minimiza interferența cu dispozitivele periferice și pentru a permite construirea de celule automate mai mici. De asemenea, acest design facilitează curățarea și întreținerea, susținute de renumita disponibilitate pe viață a pieselor de schimb FANUC.

Electrovalvele complet integrate pentru deschiderea și închiderea clemei de prindere înseamnă că nu este necesară nicio instalare suplimentară din partea integratorului de sistem, economisind timp și susținând funcționarea plug and play. Simpla conectare a robotului la o sursă standard de electricitate monofazată și la o sursă de aer comprimat permite utilizatorilor să înceapă controlul prin intermediul FANUC Teach Pendant.

"Robotul FANUC LR Mate/10-11A Food/Clean, cu sarcina sa utilă de 10 kg, face o punte între versiunea noastră mică cu sarcina utilă de 7 kg și modelele mai mari, începând cu sarcina utilă de 25 kg", explică Paul Ribus, Director Vânzări FANUC Europe. "Este un performer puternic cu o amprentă mică, ceea ce îl face perfect pentru instalațiile cu spațiu costisitor, cum ar fi camerele curate. În plus, noul nostru robot este ideal pentru clădirile cu o înălțime redusă a tavanului, în timp ce un mod cu încărcătură mare de 13 kg este disponibil opțional - cu o reducere a razei de acțiune."

Oferind o nouă eră de performanțe puternice, robotul FANUC LR Mate/10-11A Food/Clean vine standard cu noul controler FANUC R-50𝑖A și caracteristicile sale inteligente, securitatea cibernetică avansată și potențialul de a oferi economii de energie. În plus, robotul oferă precizie pregătită pentru vedere robotică, asigurând adecvarea sa pentru sarcini de ridicare și plasare de mare viteză, bazate pe detectare video, de exemplu.