publicate 18.09.2025

Noul robot FANUC cu sarcină utilă mare și rază lungă de acțiune ușurează munca în aplicații grele

M-1000/550F-46A oferă o ridicare de mare viteză de până la 550 kg la o distanță de 4,6 m
M-1000/550F-46A is a heavy payload robot with extra long reach. Png image.

FANUC își extinde gama de roboți industriali M-1000 de înaltă performanță cu sarcină utilă mare prin adăugarea modelului M-1000/550F-46A cu rază de acțiune foarte lungă. Proiectat pentru a răspunde nevoilor de "giga turnare" din industria auto, printre alte aplicații grele, acest robot mare cu braț articulat în șase axe are o sarcină utilă de 550 kg și o rază de acțiune impresionantă de 4,6 m. De asemenea, oferă cele mai bune viteze din clasa sa pentru un robot cu această rază de acțiune.

Un număr tot mai mare de producători auto modelează structuri de caroserie din aluminiu mari, dintr-o singură bucată, utilizând un proces cunoscut sub denumirea de giga turnare sau mega turnare. Giga turnarea, la fel ca multe alte sarcini de inginerie grea, implică din ce în ce mai mult manipularea unor piese mari. Această tendință alimentează cererea de roboți cu o capacitate mare de încărcare, cu o rază lungă de acțiune și o articulație puternică.

Noul M-1000/550F-46A, cu o rază de acțiune de 4,6 m, este cu 40% mai lung decât cei 3,3 m ai actualului M-1000𝑖A. Orice aplicație care necesită extragerea unei piese grele sau mari din interiorul unei mașini sau prese, de exemplu, va beneficia de un robot cu sarcină utilă mare și cu o rază de acțiune foarte lungă.

O rază de acțiune lungă și o sarcină utilă mare înseamnă că o articulație ultra-puternică este, de asemenea, esențială, nu numai pentru componentele grele, ci și pentru manipularea pieselor mari al căror centru de greutate este departe de poziția de prindere. Articulația robustă, cu grad de protecție IP67, a noului M-1000/550F-46A este completată de un design de înaltă rigiditate al corpului robotic, cu brațul J2 susținut pe ambele părți.

Noul M-1000/550F-46A de la FANUC are designul serial link comun gamei M-1000. Legătura serială înseamnă că nu există interferențe ale brațului principal J3 cu brațul J2 datorită absenței unui mecanism de susținere prezent în configurația cu legătură paralelă tipică roboților cu sarcină mare. Astfel, designul cu legătură serială oferă o gamă mult mai largă de mișcări și mai multă versatilitate, cu cerințe mai mici de spațiu la sol.

În plus, capacitatea brațului J3 de a sta în poziție verticală și de a se răsturna pe spate asigură un spațiu de lucru mare fără a necesita un spațiu semnificativ la sol. De fapt, robotul poate ajunge dintr-o parte în partea opusă fără a efectua o mișcare de 180° a axei J1, oferind timpi de ciclu mai rapizi. Alte utilizări în sectorul auto ale versatilului M-1000/550F-46A includ manipularea unităților de baterii, în timp ce acest robot multifuncțional poate, de asemenea, să realizeze o gamă largă de aplicații de manipulare a încărcăturii grele și a întinderii lungi în alte industrii.

M-1000/550F-46A utilizează noul controler robotic FANUC R-50𝑖Seria A ca standard, introducând o serie de caracteristici inteligente în sprijinul inițiativelor fabricii inteligente.

FANUC va prezenta modelul M-1000/550F-46A la viitoarea expoziție EMO 2025 de la Hanovra din 22-26 septembrie. La standul D30 din pavilionul 6, vizitatorii vor vedea cu ochii lor noul robot manipulând o piesă de șasiu auto giga-cast.