Seria R-2000/E
Vă prezentăm seria R-2000/E
Seria R-2000/E reprezintă o reproiectare completă a platformei consacrate R-2000, oferind performanțe mai rapide, o integrare mai inteligentă și o sustenabilitate mai mare într-o gamă de opt modele. Seria acoperă sarcini utile de la 120 kg la 300 kg și are o rază de acțiune de la 2655 mm până la 3905 mm, oferind configurații flexibile de montare la podea și pe raft, pentru a se adapta unei game largi de aplicații. Echipate cu controlerul FANUC R-50𝑖A, roboții R-2000/E excelează în sudarea prin puncte, asamblarea caroseriilor auto, manipularea materialelor, paletizarea și logistica, inclusiv în cazul sarcinilor utile lungi și supradimensionate. Printre inovațiile cheie se numără encoderele fără baterii, gestionarea îmbunătățită a cablurilor și un braț superior turnat dintr-o singură bucată, rigid, pentru o precizie și o durabilitate sporite. Cu viteze de funcționare cu până la 20% mai mari, sarcină utilă și rază de acțiune sporite, capacitate mai mare a articulației, consum redus de energie și funcționare mai silențioasă, seria R-2000/E reduce semnificativ costul total de proprietate, sprijinind în același timp integrarea IA și cerințele moderne de producție inteligentă.