R-2000/125F-31E
Share
Modelul R-2000/125F-31E combină o rază de acțiune extinsă cu o amprentă compactă, ceea ce îl transformă într-o soluție versatilă pentru aplicații de automatizare industrială de intensitate medie până la mare.
Cu o sarcină utilă de 125 kg și o rază de acțiune de 3.100 mm, acest robot industrial montat la podea este conceput pentru operațiuni de sudare prin puncte, manipulare a materialelor și asamblare generală care necesită o acoperire extinsă pe zone de lucru de mari dimensiuni. Articulația sa pe 6 axe și repetabilitatea de ±0,05 mm asigură procese de producție precise și consistente, ajutând producătorii să mențină productivitatea și calitatea proceselor în medii de producție cu volum mare.
Sarcina utilă robot
125 kg
Raza de acțiune robot
3100 mm
Axe
6
Lăsați-vă inspirați
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Sectoare industriale
Soluția perfectă pentru aplicația dumneavoastră
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Paletizare
Automatizarea procesului de paletizare poate crește atât siguranța, cât și eficiența operațiunilor dumneavoastră. Cu o gamă largă de opțiuni din care puteți alege, veți găsi soluția perfectă pentru diferite dimensiuni, sarcini utile, timpi de ciclu și nevoi de precizie, asigurându-vă în același timp că produsele dvs. sunt manipulate cu cea mai mare grijă.
Sudare prin puncte
Asigurați suduri de înaltă calitate și îmbunătățiți productivitatea cu ajutorul roboților de sudare prin puncte. Integrați-i ca o componentă esențială a proceselor moderne de fabricație pentru a oferi performanțe fiabile și constante. Asigurați o calitate constantă a sudurii, reduceți timpul de producție și minimizați erorile umane. Reduceți costurile cu forța de muncă, reduceți risipa de materiale și permiteți funcționarea 24/7 pentru a spori eficiența generală a producției.
Asistarea mașinilor CNC
Automatizați asistarea mașinilor cu ajutorul roboților pentru a vă îmbunătăți semnificativ producția, oferind o precizie superioară și o funcționare continuă, spre deosebire de asistarea manuală. Creșteți eficiența, obțineți o producție constantă, reduceți costurile cu forța de muncă și adăugați valoare substanțială întregului proces de producție.
Asamblare
Automatizați procesele de asamblare cu ajutorul roboților pentru a obține avantaje semnificative față de metodele manuale. Asigurați precizie și consecvență de neegalat, reducând erorile și garantând o producție de înaltă calitate. Creșteți viteza de producție permițând funcționarea continuă fără oboseală, ceea ce sporește randamentul. Creșteți eficiența, calitatea și siguranța, făcând din automatizare o investiție strategică pentru orice operațiune de producție.
Soluții personalizate pentru sectorul dvs. de activitate
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.