Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.

R-2000𝑖C/210WE Wash

R-2000𝑖C/210WE este un robot puternic și robust cu 6 axe, proiectat să funcționeze în medii dure. Cu protecție IP67 standard, este rezistent la condiții de umezeală, praf sau murdărie, ceea ce îl face ideal pentru sarcini solicitante. Designul său complet lavabil, cu protecție specială anti-coroziune pe reductor și pe suprafața exterioară, asigură durabilitatea pe termen lung. Capabil să ridice 210 kg, acest model este perfect pentru industriile care necesită fiabilitate ridicată și performanță în condiții dificile.
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
2450 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Performanță ridicată

Transportați piese de lucru sau unelte de curățare cu sarcini utile de până la 210kg cu unul dintre cei mai puternici roboți pentru medii de spălare.
Pictogram for

100% rezistent la apă

Îndepliniți cerințele din mediile de spălare cu acest robot de spălare puternic, cu un design complet etanș, cu clasificare IP67.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Extrem de robust

Beneficiați de o protecție specială anti-coroziune aplicată reductorului și suprafeței exterioare. Rezistați fără efort la presiunile ridicate și forțele imprevizibile ale procesului de spălare.
FANUC Servo Learning Oscillation function increases production quality.

Rezistent la umezeală și detergenți

Utilizați cu încredere o diversitate de detergenți și dezinfectanți, iar detergenții dvs. individuali pot fi chiar testați pentru compatibilitate, dacă este necesar.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Risc minim de interferență

Reduceți riscul de interferențe și beneficiați de faptul că toate serviciile interne, cum ar fi cablurile, conductele de aer etc., sunt adăpostite în siguranță într-un furtun robust și flexibil și sunt, de asemenea, purjate cu aer.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
2450 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Liderul industriei pentru aproape orice aplicație care necesită roboți cu sarcină utilă mare. Explorați seria R-2000 acum!

Inspirați-vă