P-250𝑖B/15
Share
Robotul de vopsire P-250𝑖B/15 este cea mai bună soluție din industrie pentru lucrări de vopsire de dimensiuni mari și medii. Designul său avansat și extrem de flexibil pe șase axe este adaptabil în configurația sa de montare pentru a se potrivi celor mai solicitante aplicații de vopsire. Are o capacitate mare de manipulare de până la 15 kg și un spațiu de lucru generos de 2 800 mm.
Sarcina utilă robot
15 kg
Raza de acțiune robot
2800 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Aplicații
Industrii
Inspirați-vă din succesul altora
Dovy Keukens
Producătorul de bucătării avansează cu roboții FANUC
Dovy Keukens este o adevărată poveste de succes: de la un start-up care folosea o magazie în 1980 la o facilitate de producție ultramodernă de 55 000 m2 cu aproximativ 430 de angajați în prezent. Acest producător progresiv de bucătării personalizate este unul dintre cei mai sofisticați din zonă, iar în centrul fabricii sale de producție se află mai mulți roboți industriali pe șase axe de la FANUC.
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Vopsirea
Oferiți precizie și consecvență de neegalat în aplicațiile de vopsire robotică, menținând o mână sigură și o viteză constantă pentru a asigura o acoperire uniformă cu fiecare lovitură și pulverizare. Îmbunătățiți eficiența și reduceți timpii de execuție cu sisteme robotice capabile să funcționeze continuu, fără oboseală. Utilizați o soluție de vopsire robotică rentabilă, sigură și flexibilă pentru o varietate de sarcini.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.