Skip to main content
M-800/60-20B. Image for website.

M-800/60-20B

M-800/60-20B oferă o precizie excepțională a traiectoriei, fiind soluția ideală pentru aplicații de înaltă precizie, cum ar fi tăierea cu laser, sudarea și alte procese de precizie critică. Proiectat pentru performanță, acesta îmbunătățește calitatea rezultatelor fără a compromite viteza de producție - asigurând că precizia și eficiența merg mână în mână.
Sarcina utilă robot
60 kg
Raza de acțiune robot
2040 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Precizie ridicată

Alegerea dvs. pentru acuratețe excepțională și performanță de precizie în diverse aplicații datorită construcției sale rigide și robuste.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Precizia poziției absolute

Beneficiați de o precizie absolută a poziției datorită semnăturii de calibrare FANUC 𝑖R, inclusă standard.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Performanță ridicată

Îmbunătățiți aplicațiile dvs. de înaltă precizie, cum ar fi tăierea cu laser 3D, cu o performanță excepțională de mișcare ridicată.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrare perfectă

Simplificați integrarea și reduceți costurile datorită serviciilor integrate, cum ar fi configurația standard cu 8 intrări și 8 ieșiri pentru serviciile pneumatice și electrice.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-50𝑖A Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
60 kg
Raza de acțiune robot
2040 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image of M-800iA/60. EMO Hanover 2023. Application shows Laser welding of sheet metal. High res.

Seria M-800

Duceți aplicațiile tale de înaltă precizie la noi niveluri cu seria M-800.

Inspirați-vă