M-2000𝑖A/2300
Share
M-2000𝑖A/2300 este cel mai greu robot din gamă, cu o capacitate masivă de 2,3 tone. Acesta excelează la manipularea sarcinilor grele, în special a celor care necesită o articulație puternică, ridicând și poziționând fără efort mașini întregi sau piese turnate voluminoase pe dispozitivele de fixare ale mașinilor. Forța și precizia sa de neegalat îl fac ideal pentru sarcini industriale solicitante, revoluționând modul în care materialele grele sunt manipulate cu eficiență și ușurință.
Sarcina utilă robot
2300 kg
Raza de acțiune robot
3734 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Aplicații
Industrii
Inspirați-vă din succesul altora
NTM
Ridicări de greutăți pentru construcția de camioane
NTM a reușit să crească capacitatea de producție pentru vehiculele sale de colectare a deșeurilor optând pentru automatizarea schimbului de noapte. Prin utilizarea unui robot de mare putere care poate ridica până la două tone și a unei soluții de sudură robotică, fabrica finlandeză a companiei poate lucra acum fără personal noaptea sau în weekend.
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.