Skip to main content
The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5A

M-1𝑖A/0.5A este un robot Delta de mare viteză, cu 6 axe, ideal pentru aplicații compacte și de mare viteză de preluare a comenzilor și de asamblare. Cu o sarcină utilă de 0,5 kg și un spațiu de lucru de până la 280 mm, acest robot este perfect pentru procesele de manipulare a pieselor mici care necesită versatilitate ridicată în industrii precum electronică, inginerie de precizie, alimentară, medicală și farmaceutică. Mecanismul său unic cu design delta este ideal pentru aplicații de asamblare rapidă și dexteră. De asemenea, poate acoperi cu ușurință o gamă suplimentară de aplicații prin simpla adăugare a unei alte sarcini utile opționale de 500 g.
Sarcina utilă robot
0.5 kg
Raza de acțiune robot
280 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Articulație flexibilă cu 3 axe

Alegerea ideală pentru aplicații de preluare sau asamblare a componentelor complexe la orice unghi, datorită articulației pe 3 axe patentată de FANUC, combinată cu un design pe 6 axe.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară

Integrați cu ușurință acest robot ultra-ușor și compact în mașini sau linii de producție unde spațiul este limitat și economisiți spațiu valoros.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Sarcină utilă de până la 1.000 de grame

Acoperiți cu ușurință o gamă suplimentară de aplicații prin simpla adăugare a încă 500 de grame de sarcină utilă.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rapid și precis

Accelerați-vă producția cu timpi de ciclu ultra-rapizi combinați cu o precizie maximă. Acest lucru îl face deosebit de valoros pentru manipularea pieselor electronice și mecanice mici.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate pentru orice situație

Creșteți flexibilitatea și beneficiați de mai multe opțiuni de instalare. Acesta poate fi chiar scos din suportul său și integrat direct în mașină.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
0.5 kg
Raza de acțiune robot
280 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcați informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Seria M-1

Descoperiți seria unică, ultra-compactă de roboți M-1 Delta și intrați într-o nouă dimensiune a manipulării de mare viteză a pieselor mici.

Inspirați-vă