Skip to main content
The FANUC M-1000/1000F-33A is a heavy-duty robot ideal for applications such as the handling and palletising.

M-1000𝑖A

M-1000𝑖A este cel mai mare robot FANUC care dispune de un mecanism de legătură în serie, mai degrabă decât de un mecanism de legătură paralel, tipic pentru majoritatea roboților cu sarcină utilă mare. Ca urmare, M-1000𝑖A oferă o gamă mai largă de mișcări atât în direcție verticală, cât și longitudinală. În plus, sarcina utilă mare, inerția ridicată a articulației și capacitatea de răsucire fac ca M-1000𝑖A să fie perfect pentru toate tipurile de aplicații de manipulare a materialelor cu sarcină utilă mare (de exemplu, manipularea bateriilor pentru vehicule electrice).
Sarcina utilă robot
1000 kg
Raza de acțiune robot
3253 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Proiectat pentru a manipula produse foarte grele

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate într-un spațiu de lucru mare

Beneficiați de un design simplu, versatil și eficient din punct de vedere al costurilor, care oferă un spațiu de lucru larg datorită mecanismului de legătură în serie care suportă până la 324 de grade
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mai mult randament

Maximizați producția și beneficiați de timpi de ciclu scurți și repetabilitate ridicată cu tehnologia inovatoare de servo de la FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pregătit pentru mediu dur

Ideal pentru medii cu praf și umiditate, gradul de protecție IP67 pentru articulație și IP54 pentru corp protejează robotul de umezeală și praf.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară

Simplificați integrarea chiar și în condiții dificile de instalare datorită raportului excelent dintre greutate (5300 kg) și sarcina utilă (1000 kg).
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Productivitate crescută

Profitați de articulația super puternică și compactă care susține performanțe superioare de cuplu și inerție, eliminând necesitatea unui model mai mare.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design robotic simplu

Minimizați riscul de interferență cu perifericele și reduceți probabilitatea de nefuncționare.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Detalii tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
1000 kg
Raza de acțiune robot
3253 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

Seria M-1000

Planificați la scară mare. Cel mai mare robot cu legătură serială din gama noastră. Explorați seria M-1000 acum!

Inspirați-vă