Skip to main content
Image of CNC laser cutting application from the success story UMET (video snapshot)

Prelucrarea cu laser

Prelucrarea laser cuprinde o gamă de tehnici de prelucrare precise și versatile care utilizează fascicule laser focalizate pentru a tăia, suda, grava și modifica materiale. Această tehnologie produce finisaje de înaltă calitate și detalii complicate atât pe metale, cât și pe nemetale. Prin direcționarea unui laser de mare putere prin optică, materialele sunt topite, arse sau vaporizate pentru a obține forma dorită. Sudarea cu laser produce îmbinări puternice, precise, cu distorsiuni minime. Esențială pentru crearea geometriilor complexe, prelucrarea laser este o piatră de temelie a fabricației moderne.

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

The custom-made laser pipe cutting machine of Unique Method Kft. is based on Hungarian development and construction. The company sided with FANUC to build in factory automation solutions into the machine in order to promise long-term reliability, productivity, spare parts support and maintenance.
Unique Method Kft

CNC FANUC ajută la transformarea unui vis în realitate

Orice constructor de utilaje personalizate va spune că alegerea sistemului de control potrivit este esențială pentru succesul proiectului. Iar atunci când mașina în cauză are mai multe axe care necesită control simultan la viteze mari cu o acuratețe ultraprecisă, FANUC are la dispoziție soluțiile CNC optime. Unique Method, un constructor de utilaje personalizate de tăiere cu laser cu sediul în Ungaria, se numără printre numărul tot mai mare de companii care au descoperit acest fapt.

Soluțiile noastre pentru alte aplicații

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Sporiți eficiența, precizia și productivitatea cu soluțiile FANUC pentru diferite aplicații

De la robotică de înaltă precizie la automatizare inteligentă, oferim soluțiile necesare pentru a vă îmbunătăți procesele de producție.