P-50𝑖B/10L
Partilhar
O P-50𝑖B/10L é um robô ultra-compacto de seis eixos que proporciona uma pintura fiável e de alta precisão para uma vasta gama de aplicações. O seu longo alcance e a sua grande área de trabalho permitem pintar facilmente peças de grandes dimensões, enquanto as linhas de pintura internas e o design do punho oco garantem um funcionamento limpo, minimizando a contaminação e simplificando a limpeza. As altas velocidades do eixo garantem tempos de ciclo óptimos e a eficiência do processo.
A versatilidade do robô P-50𝑖B/10L estende-se também às suas opções de montagem - chão, teto ou parede - para uma integração perfeita no seu espaço de trabalho. Este design compacto reduz significativamente a área ocupada, resultando num menor consumo de ar e energia.
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1800 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Solução perfeita para a sua aplicação
Pintura
Proporcione uma precisão e consistência inigualáveis em aplicações de pintura robótica, mantendo uma mão firme e uma velocidade consistente para garantir uma cobertura uniforme com cada pincelada e pulverização. Melhore a eficiência e reduza os tempos de execução com sistemas robóticos capazes de funcionar de forma contínua e sem fadiga. Utilize soluções de pintura robótica económicas, seguras e flexíveis para uma variedade de tarefas.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.