Skip to main content
The FANUC Paint Mate/5F-13A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-40𝑖A

O robot de pintura P-40𝑖A foi desenhado para se adaptar perfeitamente a espaços estreitos. É extremamente flexível e adapta-se facilmente a pequenos lotes, novos estilos e outras modificações, proporcionando-lhe uma solução acessível e versátil para aplicações de pintura robotizada.
Capacidade de carga do robô
5 kg
Alcance do robô
1300 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Conheça o P-40𝑖A

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for

Aprovado pela ATEX

Opere em segurança em ambientes perigosos anteriormente designados como Zona 1 com um robô de pintura totalmente compatível com a ATEX, que cumpre as normas da Categoria 2 e do Grupo IIG.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Para tirar o máximo partido mesmo das cabinas de pintura mais pequenas, este robô é fornecido com opções de montagem no chão, invertida, em ângulo e na parede para uma maior versatilidade.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Fácil integração de equipamentos

Acrescente flexibilidade às suas aplicações de pintura e revestimento e beneficie de uma vasta gama de caraterísticas e de equipamento fácil de integrar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Por favor, note que este modelo de robô requer um transformador, que pode ser fornecido pela FANUC.

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
5 kg
Alcance do robô
1300 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a gama de produtos

FANUC paint robots

Série de pintura

O padrão da indústria em automação de pintura há mais de 40 anos. Explore a nossa Série Paint agora.

Inspire-se