P-350𝑖A/45
Partilhar
O robô de pintura P-350𝑖A foi concebido para proporcionar a máxima precisão numa vasta gama de aplicações de pintura e inclui inúmeras caraterísticas que permitem um elevado rendimento, uma qualidade óptima e baixos custos operacionais. Concebido para ser flexível, o P-350 A/45 é um robô de pintura com uma grande capacidade de carga útil de 45 kg.
Capacidade de carga do robô
45 kg
Alcance do robô
2606 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Solução perfeita para a sua aplicação
Pintura
Proporcione uma precisão e consistência inigualáveis em aplicações de pintura robótica, mantendo uma mão firme e uma velocidade consistente para garantir uma cobertura uniforme com cada pincelada e pulverização. Melhore a eficiência e reduza os tempos de execução com sistemas robóticos capazes de funcionar de forma contínua e sem fadiga. Utilize soluções de pintura robótica económicas, seguras e flexíveis para uma variedade de tarefas.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.