P-1000𝑖A
Partilhar
O P-1000𝑖A é um robô de pintura único com sete eixos integrados. O seu braço, posicionado de forma perfeita, permite uma variedade de programas de pintura de interiores e exteriores. O comprimento equilibrado do braço proporciona um excelente alcance próximo e distante e, graças também à sua carga útil, o robô suporta uma grande gama de atomizadores rotativos e pistolas de pintura.
Capacidade de carga do robô
15 kg
Alcance do robô
2896 mm
Eixos
7
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Solução perfeita para a sua aplicação
Pintura
Proporcione uma precisão e consistência inigualáveis em aplicações de pintura robótica, mantendo uma mão firme e uma velocidade consistente para garantir uma cobertura uniforme com cada pincelada e pulverização. Melhore a eficiência e reduza os tempos de execução com sistemas robóticos capazes de funcionar de forma contínua e sem fadiga. Utilize soluções de pintura robótica económicas, seguras e flexíveis para uma variedade de tarefas.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.