Skip to main content
Image of Power Motion i-Model A Plus on a white background.

Power Motion 𝑖-A Plus

Eleve a eficiência da sua empresa a novos patamares com o nosso Power Motion 𝑖-A Plus, concebido especificamente para o mercado de controlo de movimentos. Este versátil controlador de movimentos foi concebido para aplicações complexas de múltiplos eixos. Suporta uma vasta gama de funções síncronas e pode ser perfeitamente integrado nos robots FANUC. Esta integração permite um controlo eficiente e preciso dos movimentos dos robôs, tornando-o ideal para uma vasta gama de aplicações industriais.
Máx. eixos controlados no total/por trajetória
32/24
Eixos máximos do fuso no total/por trajetória
6/4
Máx. trajetórias controladas
10

Vantagens para a sua empresa

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Precisão e controlo melhorados

Este sistema proporciona uma precisão e um controlo inigualáveis para tarefas industriais complexas. Os algoritmos e hardware avançados aumentam a precisão das máquinas, minimizam o desperdício e melhoram a qualidade do produto.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Solução completa Plug + Play

O Power Motion 𝑖-MODEL A Plus oferece uma tecnologia plug-and-play de fácil utilização com software incluído e pode ser conectado a máquinas usando o mínimo de cablagem.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Escalabilidade e flexibilidade

O Power Motion 𝑖-MODELO A Plus proporciona um controlo preciso e eficiente para diversas aplicações industriais.
Pictogram for Cycle time estimation (CNC) in black. SVG format.

Melhoria da eficiência e da produtividade

O processamento a alta velocidade reduz os tempos de ciclo, aumentando a produtividade. Essencial para as empresas que pretendem maximizar a produção e reduzir os custos.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Facilidade de integração e compatibilidade

Os clientes podem beneficiar da sua integração perfeita e ampla compatibilidade com vários sistemas, permitindo operações simplificadas e maior eficiência nas suas aplicações de controlo de movimento.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Fiabilidade e durabilidade

Concebido para ambientes industriais exigentes, o controlador CNC FANUC Power Motion 𝑖-A Plus destaca-se pela sua fiabilidade e durabilidade excepcionais, minimizando o tempo de inatividade e os custos de manutenção.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Capacite a sua empresa com a automatização inteligente

O Power Motion 𝑖-A Plus é um sistema avançado, de resposta elevada, concebido para otimizar as suas operações. Destaca-se como uma solução robusta e fiável para as suas necessidades de automação. Este sistema melhora o controlo de movimentos através de uma CPU de alta velocidade, permitindo um arranque/paragem mais rápido dos eixos e reduzindo significativamente os tempos de ciclo. Garante também uma precisão melhorada para operações de alta velocidade, respondendo rapidamente a sinais externos.

Suporta até 32 eixos com a função de controlo de eixo PMC, permitindo uma execução independente para cada eixo. Esta caraterística sublinha a sua versatilidade e adaptabilidade a uma vasta gama de tarefas de automação.

Características técnicas

controlo dos eixos
Máx. eixos controlados no total/por trajetória
32/24
Máx. eixos de avanço no total/por trajetória
32/24
Eixos máximos do fuso no total/por trajetória
6/4
Eixos máximos controlados simultaneamente por trajetória
4
Máx. trajetórias controladas
10
Tipo de instalação
Versão LCD
Sim
Versão autônoma
Sim
Unidades operacionais
Painel LCD
Sim
Painel LCD para iHMI
Sim
Front-end para PC
Sim
Front-end para PC iHMI
Sim
Sistemas de toque
Sim
Unidade de controlo portátil
Sim
Painel do operador da máquina
Sim
Funções PMC
Número máximo de E/S
4096
Número máximo de E/S-Link
2
Número máximo de canais PMC
5
Máximos de passos
300000
função de bloqueio
Sim
Funções CNC
Dupla verificação de segurança
Sim
Controlo inteligente da máquina
Sim
Interpolação nano
Sim
AI Advanced Preview
Sim
AI Contour Control
Sim
Executor macro
Sim
C-Executor
Sim
FANUC Picture
Sim
FOCAS
Sim
Compensação de erros
Compensação de erros
Sim
Tool functions
Funções da ferramenta
Sim
função 5 eixos
Plano de trabalho inclinado
Não
Controlo do ponto central da ferramenta
Não
Maquinação simultânea e suave em 5 eixos
Não
Tecnologias
Automação geral
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Para personalização

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

Melhore as suas operações CNC! Ligue-se facilmente à sua máquina CNC através de Ethernet ou fibra ótica. Personalize funções, modifique programas macro e desfrute de um acesso intuitivo a ferramentas CNC avançadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalização do ecrã - FANUC PICTURE

Personalize sem problemas a interface do operador e os ecrãs HMI para tarefas complexas. Personalização sem igual, interfaces melhoradas, funcionamento suave e painéis de controlo feitos à medida garantem uma experiência de utilizador de topo.
Image of CNC screen. Startup tool

Ferramentas de configuração - FANUC Ladder III, Kit de desenvolvimento de aplicações CNC, Ferrame...

Melhore a eficiência das suas operações industriais com as nossas ferramentas. Simplifique a programação, personalize os sistemas e obtenha configurações eficientes e precisas para aumentar a produtividade.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Aumente a automatização com tecnologia servo de ponta. Experimente a precisão, a integração perfeita e o desempenho ideal. Durável, eficiente em termos energéticos, com suporte personalizado para operações óptimas.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecione motores e amplificadores com facilidade utilizando o FANUC Servo Sizer. Introduza as suas especificações e condições de funcionamento para obter as melhores recomendações de motores e amplificadores. Gratuito e fácil de utilizar.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensação de deslocamento térmico AI

Experimente uma precisão e eficiência inigualáveis em maquinaria industrial. A nossa solução minimiza a deslocação térmica, assegurando uma precisão consistente, tempo de inatividade reduzido e maior produtividade.

Inspire-se