Skip to main content
Image of FANUC CNC 32i-Model B Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. Standard CNC

32𝑖-B Plus

O CNC FANUC Série 32𝑖-B Plus oferece capacidades de controlo avançadas com uma excelente relação preço/desempenho. Inclui CPUs avançadas, transferência rápida de dados, resolução nanométrica e SRAM alargada para personalização, com uma interface de fácil utilização e funcionalidades de segurança robustas. Abrace o futuro do fabrico com uma ferramenta que compreende e satisfaz as suas necessidades em evolução.
Máx. eixos controlados no total/por trajetória
20/12
Eixos máximos do fuso no total/por trajetória
8/4
Máx. trajetórias controladas
2

Vantagens para a sua empresa

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Alto desempenho

Descubra o epítome da precisão com o nosso CNC avançado. Ideal para tornos e centros de maquinação de elevado desempenho, oferece controlo de múltiplos eixos para uma precisão superior.
Icon for Path. SVG

2 Caminhos

Experimente uma precisão inigualável com o nosso avançado controlador CNC, que gere habilmente dois percursos independentes com uma coordenação perfeita para operações de maquinação complexas.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

20 eixos de controlo

Aumentar a precisão e a produtividade. O CNC 32𝑖-B Plus da FANUC pode controlar até 20 eixos no total, o que inclui 18 eixos de alimentação e 8 fusos.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

4 eixos de controlo simultâneos

Este CNC possui a capacidade de gerir quatro eixos em simultâneo, facilitando o contorno rápido e exato de designs complexos, perfeitamente adequado para centros de maquinação sofisticados de 4 eixos.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

controlo dos eixos
Máx. eixos controlados no total/por trajetória
20/12
Máx. eixos de avanço no total/por trajetória
12/8
Eixos máximos do fuso no total/por trajetória
8/4
Eixos máximos controlados simultaneamente por trajetória
4
Máx. trajetórias controladas
2
Tipo de instalação
Versão LCD
Sim
Versão autônoma
Sim
Unidades operacionais
Painel LCD
Sim
Painel LCD para iHMI
Sim
Front-end para PC
Sim
Front-end para PC iHMI
Sim
Sistemas de toque
Sim
Unidade de controlo portátil
Sim
Painel do operador da máquina
Sim
Funções PMC
Número máximo de E/S
4096
Número máximo de E/S-Link
2
Número máximo de canais PMC
5
Máximos de passos
300000
função de bloqueio
Sim
Funções CNC
verificação de interferência 3D
Sim
Dupla verificação de segurança
Sim
Controlo inteligente da máquina
Sim
Reinício do programa
Sim
Reinício rápido do programa
Sim
Interpolação nano
Sim
Suavização nano
Sim
Tecnologia de superfície fina
Sim
AI Advanced Preview
Sim
AI Contour Control
Sim
Executor macro
Sim
C-Executor
Sim
FANUC Picture
Sim
FOCAS
Sim
Compensação de erros
Compensação de erros
Sim
Tool functions
Funções da ferramenta
Sim
Sistema de gestão de ferramentas
Sim
compensação de ferramenta 3D
Sim
função 5 eixos
Plano de trabalho inclinado
Sim
Controlo do ponto central da ferramenta
Sim
Tecnologias
Fresagem
Sim
Torção
Sim
Retificação
Sim
Punching
Sim
Laser
Sim
Corte de engrenagens
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Para personalização

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

Melhore as suas operações CNC! Ligue-se facilmente à sua máquina CNC através de Ethernet ou fibra ótica. Personalize funções, modifique programas macro e desfrute de um acesso intuitivo a ferramentas CNC avançadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalização do ecrã - FANUC PICTURE

Personalize sem problemas a interface do operador e os ecrãs HMI para tarefas complexas. Personalização sem igual, interfaces melhoradas, funcionamento suave e painéis de controlo feitos à medida garantem uma experiência de utilizador de topo.
Image of CNC screen. Startup tool

Ferramentas de configuração - FANUC Ladder III, Kit de desenvolvimento de aplicações CNC, Ferrame...

Melhore a eficiência das suas operações industriais com as nossas ferramentas. Simplifique a programação, personalize os sistemas e obtenha configurações eficientes e precisas para aumentar a produtividade.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Aumente a automatização com tecnologia servo de ponta. Experimente a precisão, a integração perfeita e o desempenho ideal. Durável, eficiente em termos energéticos, com suporte personalizado para operações óptimas.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecione motores e amplificadores com facilidade utilizando o FANUC Servo Sizer. Introduza as suas especificações e condições de funcionamento para obter as melhores recomendações de motores e amplificadores. Gratuito e fácil de utilizar.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensação de deslocamento térmico AI

Experimente uma precisão e eficiência inigualáveis em maquinaria industrial. A nossa solução minimiza a deslocação térmica, assegurando uma precisão consistente, tempo de inatividade reduzido e maior produtividade.

Descubra a série de produtos

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODELO Série B Plus

Concebida para satisfazer as exigências do fabrico moderno, esta séria de CNC oferece uma tecnologia de controlo sem paralelo, funcionalidade personalizável e conetividade perfeita. Explore já a nossa série 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODELO B Plus!

Inspirar-se

Inspire-se no sucesso dos outros

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

A INHOM-98 confia na elevada qualidade dos equipamentos e serviços da FANUC

Quando se trata de automatizar uma fábrica, a fiabilidade dos sistemas é tão importante como a sua eficiência. Um excelente serviço de manutenção e reparação pode fazer toda a diferença.