Skip to main content
Image of FANUC CNC 31i-Model B5 Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. CNC with support for simultaneous 5-axis control.

31𝑖-B5 Plus

O nosso CNC 31𝑖-B5 Plus foi especificamente concebido para operações melhoradas de 5 eixos, proporcionando uma precisão superior e capacidades de maquinação complexas. Este sistema de controlo avançado reduz significativamente os tempos de ciclo, aumentando a produtividade e a eficiência em aplicações exigentes. O seu design robusto e as suas caraterísticas poderosas asseguram um desempenho ótimo para tarefas de maquinação de alta velocidade e multi-eixos.
Máx. eixos controlados no total/por trajetória
34/16
Eixos máximos do fuso no total/por trajetória
8/4
Máx. trajetórias controladas
6

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

5 Eixos de controlo simultâneos

Esta máquina oferece até cinco eixos de controlo simultâneo, permitindo uma maquinação de alta velocidade, precisa e de alta qualidade de formas complexas, ideal para centros de maquinação avançados de 5 eixos.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Melhoria da precisão

Experimente um desempenho de nível superior com o nosso sistema CNC atualizado, agora equipado com maquinação simultânea de 5 eixos. Isto oferece-lhe o máximo em proeza e eficiência de fabrico.
text

Domínio da precisão

Experimente um controlo e uma precisão sem paralelo com o nosso sistema de última geração, com um total de 34 eixos de controlo. Com um impressionante conjunto de 26 eixos de alimentação complementados por oito fusos robustos.
Icon for Path. SVG

Reliable Path Control

Experimente uma precisão sem paralelo com o nosso controlador CNC de última geração - orquestrando magistralmente até seis percursos independentes com sincronia sem esforço para tarefas de maquinação complexas.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

controlo dos eixos
Máx. eixos controlados no total/por trajetória
34/16
Máx. eixos de avanço no total/por trajetória
26/12
Eixos máximos do fuso no total/por trajetória
8/4
Eixos máximos controlados simultaneamente por trajetória
5
Máx. trajetórias controladas
6
Tipo de instalação
Versão LCD
Sim
Versão autônoma
Sim
Unidades operacionais
Painel LCD
Sim
Painel LCD para iHMI
Sim
Front-end para PC
Sim
Front-end para PC iHMI
Sim
Sistemas de toque
Sim
Unidade de controlo portátil
Sim
Painel do operador da máquina
Sim
Funções PMC
Número máximo de E/S
4096
Número máximo de E/S-Link
2
Número máximo de canais PMC
5
Máximos de passos
300000
função de bloqueio
Sim
Funções CNC
verificação de interferência 3D
Sim
Dupla verificação de segurança
Sim
Controlo inteligente da máquina
Sim
Reinício do programa
Sim
Reinício rápido do programa
Sim
Interpolação nano
Sim
Suavização nano
Sim
Tecnologia de superfície fina
Sim
AI Advanced Preview
Sim
AI Contour Control
Sim
Executor macro
Sim
C-Executor
Sim
FANUC Picture
Sim
FOCAS
Sim
Compensação de erros
Compensação de erros
Sim
Compensação de erro volumétrico
Sim
Tool functions
Funções da ferramenta
Sim
Sistema de gestão de ferramentas
Sim
compensação de ferramenta 3D
Sim
função 5 eixos
Plano de trabalho inclinado
Sim
Controlo do ponto central da ferramenta
Sim
Tecnologias
Fresagem
Sim
Torção
Sim
Retificação
Sim
Corte de engrenagens
Sim
5 eixos
Sim
3+2 eixos
Sim
Madeira
Sim
Mármore
Sim
Furação
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Para personalização

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

Melhore as suas operações CNC! Ligue-se facilmente à sua máquina CNC através de Ethernet ou fibra ótica. Personalize funções, modifique programas macro e desfrute de um acesso intuitivo a ferramentas CNC avançadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalização do ecrã - FANUC PICTURE

Personalize sem problemas a interface do operador e os ecrãs HMI para tarefas complexas. Personalização sem igual, interfaces melhoradas, funcionamento suave e painéis de controlo feitos à medida garantem uma experiência de utilizador de topo.
Image of CNC screen. Startup tool

Ferramentas de configuração - FANUC Ladder III, Kit de desenvolvimento de aplicações CNC, Ferrame...

Melhore a eficiência das suas operações industriais com as nossas ferramentas. Simplifique a programação, personalize os sistemas e obtenha configurações eficientes e precisas para aumentar a produtividade.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Aumente a automatização com tecnologia servo de ponta. Experimente a precisão, a integração perfeita e o desempenho ideal. Durável, eficiente em termos energéticos, com suporte personalizado para operações óptimas.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecione motores e amplificadores com facilidade utilizando o FANUC Servo Sizer. Introduza as suas especificações e condições de funcionamento para obter as melhores recomendações de motores e amplificadores. Gratuito e fácil de utilizar.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensação de deslocamento térmico AI

Experimente uma precisão e eficiência inigualáveis em maquinaria industrial. A nossa solução minimiza a deslocação térmica, assegurando uma precisão consistente, tempo de inatividade reduzido e maior produtividade.

Descubra a série de produtos

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODELO Série B Plus

Concebida para satisfazer as exigências do fabrico moderno, esta série oferece uma tecnologia de controlo sem paralelo, funcionalidade personalizável e conetividade perfeita. Explore já a nossa série 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODELO B Plus!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

A INHOM-98 confia na elevada qualidade dos equipamentos e serviços da FANUC

Quando se trata de automatizar uma fábrica, a fiabilidade dos sistemas é tão importante como a sua eficiência. Um excelente serviço de manutenção e reparação pode fazer toda a diferença.