O novo robô FANUC de grande capacidade de carga e longo alcance facilita o trabalho em aplicações pesadas
A Fanuc está a expandir a sua gama de robôs industriais de carga pesada M-1000, de elevado desempenho, com a adição do modelo de alcance extra-longo M-1000/550F-46A. Concebido para satisfazer as necessidades da "giga casting" automóvel, entre outras aplicações pesadas, este grande robô de braço articulado de seis eixos tem uma capacidade de carga útil de 550 kg e um impressionante alcance de 4,6 m. Também oferece as melhores velocidades da sua classe para um robô com este alcance.
Um número crescente de fabricantes de automóveis está a moldar grandes estruturas de carroçaria de alumínio de peça única, utilizando um processo conhecido vulgarmente como 'giga casting' ou mega fundição. A mega fundição, tal como muitas tarefas de engenharia pesada, implica cada vez mais a manipulação de peças de grandes dimensões. Esta tendência está a alimentar a procura de robôs com elevada capacidade de carga, longo alcance e um punho forte.
O novo M-1000/550F-46A, com o seu alcance de 4,6 m, é 40% mais comprido do que os 3,3 m do atual M-1000𝑖A. Qualquer aplicação que exija a extração de uma peça pesada ou de grandes dimensões do interior de uma máquina ou de uma prensa, por exemplo, beneficiará de um robô de elevada carga útil com um alcance extra-longo.
Um longo alcance e uma elevada carga útil significam que um punho ultra-resistente é também essencial, não apenas para componentes pesados, mas também para manipular peças de grandes dimensões cujo centro de gravidade se encontra longe da posição base do robô. O pulso de design robusto e com classificação IP67 do novo M-1000/550F-46A é complementado por um design de corpo de robô de elevada rigidez, com o braço J2 suportado em ambos os lados.
O novo M-1000/550F-46A da FANUC apresenta o design de ligação em série comum à gama M-1000. A ligação em série significa que não existe interferência do braço principal J3 com o braço J2 devido à ausência de um mecanismo de suporte presente na configuração de ligação em paralelo típica dos robots de carga pesada. O design de ligação em série proporciona, assim, uma gama muito mais ampla de movimentos e mais versatilidade com requisitos de espaço mais reduzidos. De facto, o robô pode alcançar de um lado para o outro sem realizar um movimento de 180° do eixo J1, proporcionando tempos de ciclo mais rápidos. Outras utilizações no sector automóvel do versátil M-1000/550F-46A incluem a manipulação de unidades de bateria, enquanto este robô polivalente também pode realizar uma vasta gama de aplicações de manipulação de cargas pesadas e de longo alcance noutras indústrias.
O M-1000/550F-46A utiliza o novo controlador de robô da série FANUC R-50𝑖A como padrão, introduzindo uma série de caraterísticas inteligentes.
A FANUC apresentará o M-1000/550F-46A na próxima exposição EMO 2025 em Hanover, de 22 a 26 de setembro. No Stand D30, no Pavilhão 6, os visitantes poderão ver com os seus próprios olhos o novo robô a manusear uma peça de chassis automóvel giga-cast.