O lançamento do posicionador H-Frame da FANUC simplifica a implementação dos sistemas de soldadura por arco automatizados
O novo posicionador H-Frame da FANUC para o mercado europeu foi concebido para cargas úteis e precisão elevadas, simplificando as tarefas de soldadura por arco que requerem coordenação com braços robóticos de seis eixos. Proporcionando um movimento sincronizado para uma maior estabilidade e apoiado por uma integração completa com os controladores FANUC, a adição do posicionador H-Frame garante que os fabricantes já não necessitam de recorrer a um fornecedor externo deste equipamento crucial para satisfazer os seus requisitos de soldadura por arco automatizada.
O posicionador H-Frame robusto e de estação dupla permite a soldadura por arco automatizada de um lado, com carga e descarga de peças sem problemas do outro. O resultado? Soldadura contínua, automatizada e repetível, reduzindo os tempos de ciclo, melhorando a qualidade da soldadura e aumentando a rentabilidade.
"Com a adição desta unidade, somos agora uma solução de fonte única para soluções de soldadura automatizada, oferecendo o posicionador H-Frame, o robot ARC Mate, o controlador R-30𝑖B Plus, conectores e outros componentes do sistema," explica Robert Koopman, Diretor Técnico da FANUC Europe. "Os utilizadores finais e os integradores de sistemas já não precisam de adquirir um posicionador de terceiros, simplificando a conetividade das células de soldadura. Em particular, os posicionadores utilizam as nossas tecnologias comprovadas de controlo de movimento de elevado desempenho e fiabilidade, apoiadas pela disponibilidade de peças sobresselentes durante toda a vida útil do produto."
Os posicionadores H-Frame montados no chão possuem uma proteção de soldadura central e estão disponíveis em duas versões que oferecem uma carga útil máxima de 1500 kg ou 500 kg em cada lado. Os clientes podem escolher entre uma seleção de diâmetros de torneamento e comprimentos de fixação.
A mesa de indexação fornece ligações centralizadas padrão FANUC para o controlador do robô, ajudando ainda mais a integração perfeita do sistema. As funções avançadas de software e o movimento coordenado garantem velocidades de superfície consistentes para maximizar a produtividade e a integridade da soldadura por arco.
Embora a estrutura em H seja a configuração mais comum do mercado de posicionadores de soldadura, determinadas aplicações podem beneficiar de outros designs. A FANUC já está ocupada a expandir a sua nova gama de posicionadores de soldadura com outras configurações para lançamento em 2026: um conceito de cabeçote-cauda e um design de mesa giratória - ambos em várias capacidades/tamanhos. Estes novos desenvolvimentos contribuirão ainda mais para a expansão da atual gama de servo-posicionadores da FANUC, que abrange atualmente posicionadores ocos de 1 eixo, posicionadores compactos de 1 eixo e posicionadores de 2 eixos para uma maior precisão, versatilidade e eficiência nas operações de soldadura por arco.