Skip to main content
Stock image of CNC laser cutting.
CNC Laser cutting of metal, modern industrial technology.
Small depth of field. Warning - authentic shooting in challenging conditions. A little bit grain and maybe blurred.

Melhorar a precisão e a eficiência das suas aplicações laser

Bem-vindo à nossa coleção de soluções laser CNC - um conjunto abrangente de produtos de ponta concebidos para elevar os seus processos de fabrico baseados em laser. Quer esteja a moldar componentes intrincados ou a gravar padrões precisos, as nossas soluções capacitam a sua empresa com uma precisão e produtividade inigualáveis.

Descubra os nossos produtos de soluções laser CNC

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.