/
R-50𝑖A Mate-Cabinet
R-50𝑖A Mate-Cabinet
Partilhar
Potente e autónomo, o R-50iA Mate Cabinet é a escolha ideal para robôs mais pequenos e foi concebido especificamente para robôs de carga útil pequena e média. Pode ser empilhado para células com vários robots.
Tamanho: 470 x 400 x 322 mm ou 470 x 400 x 402
- Principais benefícios
- Série
- Programação
Principais benefícios
Vantagens para a sua empresa
Poupar espaço no chão
Concebido para ser escalável, o controlador Mate Cabinet pode ser empilhado para instalações com vários robôs, enquanto a sua forma compacta garante uma fácil integração em células de robô único.
Melhorias de visão incorporadas
Desfrute de uma qualidade de imagem superior com o novo design da câmara com uma resolução de 5 milhões de pixéis, oferecendo uma melhoria de 4x na resolução da câmara 2D.
Desempenho poderoso
Desfrute de uma saída de sinal melhorada e do seguimento do sensor para um desempenho mais preciso e fiável.
Poupança de energia
Contribua para a conservação geral de energia e para a sustentabilidade utilizando o novo ECO-MODE.
Cibersegurança reforçada
Proteja a sua troca de dados com uma defesa multi-camadas e novas funcionalidades de segurança adicionais.
Funções de desenvolvimento avançadas
Simplifique e acelere o desenvolvimento com Python, uma linguagem de programação moderna e amplamente utilizada.
Maximizar a eficiência
Tire partido do Software PLC, eliminando a necessidade de hardware e programação adicionais com ferramentas padrão e suporte de linguagem PLC moderna.
Série
Conheça a família de controladores R-50𝑖A
Um controlador de elevado desempenho concebido para uma produtividade mais inteligente. Saiba mais sobre o controlador de robôs da FANUC.
Programação
As suas escolhas para uma programação fácil
Teach Pendant mais leve
Experimente o Teach Pendant mais leve da sua classe, pesando apenas 750 g. Concebido com uma ergonomia moderna, o pendente de ensino leve garante conforto durante uma utilização prolongada. O seu t...
Tablet Teach Pendant
O Tablet Teach Pendant (TP) da FANUC oferece aos clientes uma forma rápida e fácil de programar a nossa vasta gama de robôs industriais padrão. Possui as mesmas caraterísticas de fácil utilização e...