Power Motion i-MODEL A

Technologia CNC + PLC dla wysokowydajnych aplikacji w sektorze motion

Power Motion i firmy FANUC to jedyne sterowanie CNC na rynku stworzone z myślą o potrzebach efektywnego sterowania ruchem w złożonych aplikacjach przemysłowych. Z uwagi na bardzo krótkie czasy reakcji sterowania, duży poziom jego uniwersalności oraz stosunkowo niski koszt inwestycji jest doskonałą alternatywą dla rozwiązań opartych na sterownikach PLC. Power Motion i oferuje użytkownikom wszystkie atuty technologii CNC, w szczególności niedoścignioną szybkość sterowania ruchem, co przekłada się na płynne i niezawodne działanie zewnętrznych urządzeń maszyny. Używając Power Motion i można jednocześnie wykonywać do pięciu ścieżek programów logicznych - od 24,000 do 300,000 kroków.

Pobierz katalog sterowań

POBIERZ ULOTKĘ

Skonfiguruj swój idealny pakiet hardware, software oraz wsparcie

Na modularną budowę sterowania Power Motion i składają się rozwiązania hardware’owe FANUC, autorskie oprogramowanie FANUC, system napędowy oraz ogólnoświatowe wsparcie techniczne FANUC. Nasze serwomechanizmy umożliwiają kompaktową budowę maszyn. Wybierz pakiet optymalny dla Twoich potrzeb w zakresie zaawansowanej kontroli ruchu.

Dwa typy instalacji

Sterowanie Power Motion i jest dostępne w wersji montowanej na wyświetlaczu LCD lub w wersji autonomicznej CNC. Wersja montowana na wyświetlaczu LCD charakteryzuje się łatwością integracji, kompaktową budową i minimalnym okablowaniem. W wersji autonomicznej do jednego wyświetlacza można przez interfejs Ethernet podłączyć osiem autonomicznych sterowników Power Motion i. Funkcji wyświetlania Ethernet można użyć także do wyświetlania ekranów na komputerze PC.

Łatwe dostosowywanie

 

Duże możliwości dostosowania ekranów: 10 lub 15 cali, dotykowe lub nie, przenośne oraz duża ilość różnorodnych opcji, by zapewnić całkowitą dowolność w projektowaniu Twojej maszyny.

FANUC iPendant lub HMOP

W celu uzyskania maksymalnej elastyczności procesu produkcji FANUC oferuje użytkownikom możliwość korzystania z przenośnych narzędzi obsługowych takichjak konsola sterująca iPendant oraz HMOP, które mogą być dostępne w formie ekranów dotykowych. FANUC iPendant jest idealnym narzędziem do nauki lub realizacji działań w bezpośredniej bliskości aplikacji, natomiast HMOP został zaprojektowany specjalnie do łatwej kontroli osi (funkcja „jogging“), posiada ekran 2-liniowy, a także może być dostarczony z kółkiem ręcznym lub bez niego. 

Programowanie jak CNC lub jak robot

Kod PLC programowany jest za pomocą oprogramowania FANUC Ladder, przy udziale bloków funkcyjnych, które znacznie skracają czas programowania. W przypadku programowania CNC, użytkownik może wybrać pomiędzy programowaniem w kodzie ISO lub programowaniem w trybie uczenia się zbliżonym do programowania robota – w tym przypadku wszystkie operacje realizowane w ramach procesu kształcenia wyglądają dokładnie tak, jak w przypadku sterownika robota.