Roboți Căutare
Găsiți produsul potrivit cu ajutorul instrumentului de căutare de roboți. Pentru a rafina și mai mult căutarea, faceți o selecție din oricare dintre criterii. Bifați și debifați căsuțele pentru a vă modifica modelele de căutare. Faceți clic pe rezultate pentru a găsi pagina modelului pe care îl căutați.
Detaliere căutare
128 Roboți – 85-112 Roboți
robot
P-1000𝑖A
P-1000𝑖A este un robot unic de vopsire cu șapte axe integrate. Brațul său poziționat optim se califică pentru o varietate de programe de vopsire interioară și exterioară. Lungimea echilibrată a bra...
Axe
7
Sarcina utilă robot
15 kg
Raza de acțiune robot
2896 mm
robot
P-250𝑖B/15
Robotul de vopsire P-250𝑖B/15 este cea mai bună soluție din industrie pentru lucrări de vopsire de dimensiuni mari și medii. Designul său avansat și extrem de flexibil pe șase axe este adaptabil în...
Axe
6
Sarcina utilă robot
15 kg
Raza de acțiune robot
2800 mm
robot
P-350𝑖A/45
Robotul de vopsire P-350𝑖A este proiectat pentru o precizie maximă într-o gamă largă de aplicații de vopsire și distribuire și este prevăzut cu numeroase caracteristici care permit un randament rid...
Axe
6
Sarcina utilă robot
45 kg
Raza de acțiune robot
2606 mm
robot
P-40𝑖A
Robotul de vopsire P-40𝑖A vine cu un design subțire și ușor pentru a se potrivi perfect în spații înguste. Este extrem de flexibil și se adaptează cu ușurință la loturi mici, stiluri noi și alte mo...
Axe
6
Sarcina utilă robot
5 kg
Raza de acțiune robot
1300 mm
robot
P-50𝑖B/10L
P-50𝑖B/10L este un robot ultra-compact, pe șase axe, care asigură vopsirea fiabilă, de înaltă precizie, pentru o gamă largă de aplicații. Întinderea sa mare și suprafața de lucru mare permit manipu...
Axe
6
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1800 mm
robot
P-55/15-21A
Modelul P-55/15-21A asigură o performanță precisă și constantă de acoperire pentru aplicații de vopsire din industria auto și din industria generală. Cu o sarcină utilă de 15 kg, o rază de acțiune ...
Axe
6
Sarcina utilă robot
15 kg
Raza de acțiune robot
2050 mm
robot
Paint Mate 200𝑖A/5L
Paint Mate 200𝑖A/5L este un robot de vopsire versatil, compact, cu o capacitate de încărcare de 5 kg. Ideal pentru aplicații de vopsire, operațiuni de asamblare și manipulare în medii periculoase.
Axe
6
Sarcina utilă robot
5 kg
Raza de acțiune robot
892 mm
robot
R-1000𝑖A/100F
R-1000𝑖A/100F este un robot puternic cu 6 axe proiectat pentru versatilitate și precizie. Proiectat pentru viteză, acesta oferă timpi de ciclu remarcabili, fiind ideal pentru o varietate de sarcini...
Axe
6
Sarcina utilă robot
100 kg
Raza de acțiune robot
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/130F
R-1000𝑖A/130F este un model robotic compact de eficiență, viteză și rezistență. Acesta oferă o sarcină utilă substanțială de 130 kg, adresându-se unei game largi de industrii și aplicații. În mod r...
Axe
6
Sarcina utilă robot
130 kg
Raza de acțiune robot
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/80F
R-1000𝑖A/80F este un robot fiabil, proiectat pentru manipularea încărcăturilor medii la viteze mari. Datorită capacității sale de accelerare rapidă, acesta realizează timpi de ciclu eficienți în op...
Axe
6
Sarcina utilă robot
80 kg
Raza de acțiune robot
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/80H
R-1000𝑖A/80H este un robot proiectat pentru paletizare eficientă și cu economie de spațiu. Designul său subțire și amprenta minimă îl fac perfect potrivit pentru celulele cu spațiu limitat. Renumit...
Axe
5
Sarcina utilă robot
80 kg
Raza de acțiune robot
2230 mm
robot
R-2000/120R-39E
Modelul R-2000/120R-39E este conceput pentru a maximiza acoperirea spațiului de lucru, economisind în același timp spațiul prețios de la sol în medii industriale cu cerințe ridicate. Dispunând de o...
Axe
6
Sarcina utilă robot
120 kg
Raza de acțiune robot
3905 mm
robot
R-2000/125F-31E
Modelul R-2000/125F-31E combină o rază de acțiune extinsă cu o amprentă compactă, ceea ce îl transformă într-o soluție versatilă pentru aplicații de automatizare industrială de intensitate medie pâ...
Axe
6
Sarcina utilă robot
125 kg
Raza de acțiune robot
3100 mm
robot
R-2000/180F-27E
Modelul R-2000/180F-27E oferă performanțe fiabile pentru sarcini utile mari într-un format compact, fiind deosebit de eficient în mediile de producție de mare viteză. Cu o capacitate de sarcină uti...
Axe
6
Sarcina utilă robot
180 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
robot
R-2000/210F-31E
Modelul R-2000/210F-31E combină o capacitate mare de încărcare cu o rază de acțiune extinsă, ceea ce îl face o soluție ideală pentru aplicații exigente de automatizare industrială. Cu o sarcină uti...
Axe
6
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
3100 mm
robot
R-2000/210R-31E
Modelul R-2000/210R-31E a fost conceput pentru a maximiza eficiența spațiului de lucru, oferind în același timp performanța necesară pentru sarcini grele, cerută de aplicațiile exigente din domeniu...
Axe
6
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
3095 mm
robot
R-2000/225F-27E
Modelul R-2000/225F-27E oferă o flexibilitate sporită în manipularea materialelor, combinând o capacitate de încărcare de 225 kg, extensibilă până la 240 kg, cu o rază de acțiune compactă de 2.655 ...
Axe
6
Sarcina utilă robot
225 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
robot
R-2000/270R-31E
Modelul R-2000/270R-31E este conceput pentru aplicații exigente de automatizare cu sarcină mare, care necesită performanțe maxime de ridicare și o utilizare eficientă a spațiului de producție. Cu o...
Axe
6
Sarcina utilă robot
270 kg
Raza de acțiune robot
3095 mm
robot
R-2000/300F-27E
Modelul R-2000/300F-27E asigură performanțe maxime de ridicare pentru cele mai exigente aplicații de automatizare industrială, oferind o capacitate excepțională de încărcare de 300 kg într-o rază d...
Axe
6
Sarcina utilă robot
300 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/100P
R-2000𝑖C/100P este un robot cu 6 axe, montat pe piedestal, conceput pentru o productivitate de neegalat în aplicațiile de transfer de la presă la presă din sectorul auto și al componentelor auto. P...
Axe
6
Sarcina utilă robot
100 kg
Raza de acțiune robot
3540 mm
robot
R-2000𝑖C/125L
R-2000𝑖C/125L este un robot cu 6 axe proiectat ca un braț lung universal pentru aplicații cu încărcătură mare care necesită o repetabilitate excelentă. Cu o întindere extinsă de 3100 mm, acest robo...
Axe
6
Sarcina utilă robot
125 kg
Raza de acțiune robot
3100 mm
robot
R-2000𝑖C/165F
R-2000𝑖C/165F este un robot cu 6 axe proiectat pentru manipularea sarcinilor grele de până la 165 kg. Acest model are un design cu articulație subțire, permițând timpi de ciclu excelenți pentru ope...
Axe
6
Sarcina utilă robot
165 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/165R
R-2000𝑖C/165R este un robot versatil cu 6 axe, proiectat pentru montarea pe raft, oferind o soluție perfectă pentru conservarea spațiului valoros de pe podea. Acest robot multifuncțional are un spa...
Axe
6
Sarcina utilă robot
165 kg
Raza de acțiune robot
3095 mm
robot
R-2000𝑖C/190S
R-2000𝑖C/190S este un robot cu 6 axe proiectat pentru precizie în aplicații de prelucrare de mare acuratețe. Cu capacitatea de a freza o varietate de materiale dificile, inclusiv plastic, rășină, a...
Axe
6
Sarcina utilă robot
190 kg
Raza de acțiune robot
2040 mm
robot
R-2000𝑖C/210F
R-2000𝑖C/210F este un robot cu 6 axe proiectat pentru manipularea sarcinilor grele de până la 210 kg. Acest model are un design cu articulație subțire, care oferă timpi de ciclu excelenți pentru op...
Axe
6
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/210L
R-2000𝑖C/210L este un robot cu 6 axe cu o rigiditate excepțională și o capacitate masivă de încărcare de 210 kg. Cu o rază de acțiune extinsă de 3100 mm, acest robot oferă flexibilitate maximă, per...
Axe
6
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
3100 mm
robot
R-2000𝑖C/210R
R-2000𝑖C/210R este un robot versatil cu 6 axe proiectat pentru montarea pe raft, oferind o soluție perfectă pentru conservarea spațiului valoros de pe podea. Acest robot multifuncțional are un spaț...
Axe
6
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
3095 mm
robot
R-2000𝑖C/210WE Wash
R-2000𝑖C/210WE este un robot puternic și robust cu 6 axe, proiectat să funcționeze în medii dure. Cu protecție IP67 standard, este rezistent la condiții de umezeală, praf sau murdărie, ceea ce îl f...
Axe
6
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
2450 mm