Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 300 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/300F-27E

Modelul R-2000/300F-27E asigură performanțe maxime de ridicare pentru cele mai exigente aplicații de automatizare industrială, oferind o capacitate excepțională de încărcare de 300 kg într-o rază de acțiune compactă de 2.655 mm. Fiind modelul montat pe podea cu cea mai mare sarcină utilă din seria R-2000/E, acest robot industrial cu 6 axe este proiectat pentru manipularea uneltelor de mari dimensiuni, asamblarea pieselor grele și operațiunile de sudare prin puncte cu forță mare. Repetabilitatea sa de ±0,05 mm asigură mișcări precise și fiabile pe toate axele, ajutând producătorii să mențină o calitate constantă a proceselor, să optimizeze productivitatea și să gestioneze cu încredere sarcinile grele.
Sarcina utilă robot
300 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Avantaje pentru afacerea dumneavoastră

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Performanță maximă a sarcinii utile

Deplasați cu eficiență ansamblurile mai grele și sculele supradimensionate, contribuind astfel la creșterea flexibilității în mediile de producție exigente.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Pregătiți pentru automatizarea inteligentă

Conectați mai ușor soluțiile bazate pe inteligență artificială și tehnologiile avansate de automatizare, ceea ce vă ajută să îmbunătățiți eficiența și să vă pregătiți pentru cerințele viitoare de prod
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Conceput pentru un mediu dur

Ideal pentru medii cu praf și umiditate ridicată, gradul de protecție IP67 pentru articulație și IP54 pentru corp protejează robotul împotriva umezelii și a prafului.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

A fost optimizat pentru o funcționare fiabilă

Dedicați mai puțin timp întreținerii de rutină și mai mult timp menținerii ritmului de producție.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Costuri de exploatare reduse

Reduceți la minimum cheltuielile de exploatare prin scăderea consumului de energie și eliminarea necesității de a înlocui bateriile.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Îmbunătățirea calității produselor

Mențineți o calitate constantă a produselor chiar și atunci când manipulați piese grele sau complexe, datorită rigidității sporite și performanțelor precise de mișcare.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialistul în sudarea prin puncte

Fiind compatibil cu toate opțiunile de sudare prin puncte disponibile, acest model este alegerea ta de încredere pentru performanță maximă și disponibilitate ridicată a sistemului de sudare.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-50𝑖A Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
300 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcați pentru informații suplimentare

Accesați specificațiile tehnice esențiale și informații utile despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre disponibile pentru descărcare, care vă vor ajuta în procesul de luare a deciziilor și vă vor permite să maximizați utilizarea produselor FANUC.

Descoperă seria de produse

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Seria R-2000/E

Liderul pieței pentru aproape orice aplicație care necesită roboți industriali cu sarcină utilă mare.

Lasă-te inspirat