The FANUC R-2000/165R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/165R

R-2000𝑖C/165R este un robot versatil cu 6 axe, proiectat pentru montarea pe raft, oferind o soluție perfectă pentru conservarea spațiului valoros de pe podea. Acest robot multifuncțional are un spațiu de lucru substanțial de 3095 mm, ceea ce îl face ideal pentru creșterea productivității în instalațiile de raft, inclusiv operații de presare, prelucrare CNC și diverse aplicații de asistare a mașinilor. Designul său asigură utilizarea optimă a spațiului de pe podea, îndeplinind în același timp promisiunea de creștere a eficienței operaționale și a productivității.
Sarcina utilă robot
165 kg
Raza de acțiune robot
3095 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Spațiu maxim de lucru

Montarea pe raft, combinată cu raza de acțiune uriașă de 3095 mm a acestui model, facilitează aducerea sculei la locul potrivit, indiferent de spațiul dvs. de lucru.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate mare

Economisiți spațiu prețios pe podea și adăugați versatilitate instalației dvs. prin montarea robotului pe un suport.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialistul în sudarea prin puncte

Având în vedere toate opțiunile disponibile de sudare prin puncte, acest model este alegerea dvs. dovedită pentru performanță maximă și timpii de funcționare ai sistemului. Beneficiați de o instalare ușoară și de un design care economisește spațiu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
165 kg
Raza de acțiune robot
3095 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Liderul industriei pentru aproape orice aplicație care necesită roboți cu sarcină utilă mare. Explorați seria R-2000 acum!

Inspirați-vă