Skip to main content
Compact rack-mount robot with 210 kg capacity and 3095 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/210R-31E

Modelul R-2000/210R-31E a fost conceput pentru a maximiza eficiența spațiului de lucru, oferind în același timp performanța necesară pentru sarcini grele, cerută de aplicațiile exigente din domeniul automatizării industriale. Cu o capacitate de sarcină utilă de 210 kg și o rază de acțiune de 3.095 mm, acest robot industrial cu 6 axe, montat pe rack, este ideal pentru instalări suspendate în atelierele de caroserie auto, sisteme de manipulare a pieselor de mari dimensiuni și celule complexe cu mai mulți roboți. Repetabilitatea sa de ±0,05 mm asigură o funcționare precisă și fiabilă, ajutând producătorii să mențină o calitate constantă a proceselor, să optimizeze spațiul de producție și să obțină performanțe fiabile în medii de producție cu volum mare.
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
3095 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Avantaje pentru afacerea dumneavoastră

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate deosebită

Economisiți spațiu prețios pe podea și sporiți versatilitatea instalației dvs. montând robotul pe un suport.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Zona maximă de lucru

Extindeți aria de acoperire a automatizării la zone de producție mai mari, menținând în același timp eficiența și reducând necesitatea utilizării de echipamente suplimentare.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design care economisește spațiu

Economisiți spațiu și utilizați eficient suprafața de producție cu ajutorul acestui model ușor și compact. Maximizați spațiul și asigurați-vă că roboții lucrează în strânsă colaborare.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Pregătiți pentru automatizarea inteligentă

Conectați mai ușor soluțiile bazate pe inteligență artificială și tehnologiile avansate de automatizare, ceea ce vă ajută să îmbunătățiți eficiența și să vă pregătiți pentru cerințele viitoare de prod
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Conceput pentru un mediu dur

Ideal pentru medii cu praf și umiditate ridicată, gradul de protecție IP67 pentru articulație și IP54 pentru corp protejează robotul împotriva umezelii și a prafului.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

A fost optimizat pentru o funcționare fiabilă

Dedicați mai puțin timp întreținerii de rutină și mai mult timp menținerii ritmului de producție.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Costuri de exploatare reduse

Reduceți la minimum cheltuielile de exploatare prin scăderea consumului de energie și eliminarea necesității de a înlocui bateriile.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Îmbunătățirea calității produselor

Mențineți o calitate constantă a produselor chiar și atunci când manipulați piese grele sau complexe, datorită rigidității sporite și performanțelor precise de mișcare.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialistul în sudarea prin puncte

Fiind compatibil cu toate opțiunile de sudare prin puncte disponibile, acest model este alegerea ta de încredere pentru performanță maximă și disponibilitate ridicată a sistemului de sudare.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-50𝑖A Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
3095 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcați pentru informații suplimentare

Accesați specificațiile tehnice esențiale și informații utile despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre disponibile pentru descărcare, care vă vor ajuta în procesul de luare a deciziilor și vor maximiza utilizarea produselor dvs. FANUC.

Descoperiți seria de produse

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Seria R-2000/E

Liderul pieței pentru aproape orice aplicație care necesită roboți industriali cu sarcină utilă mare.

Lăsați-vă inspirat