Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 225 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/225F-27E

Modelul R-2000/225F-27E oferă o flexibilitate sporită în manipularea materialelor, combinând o capacitate de încărcare de 225 kg, extensibilă până la 240 kg, cu o rază de acțiune compactă de 2.655 mm. Acest robot industrial cu 6 axe, montat la podea, a fost optimizat pentru manipularea ansamblurilor mai grele și a aplicațiilor care necesită scule de capăt de braț mai mari, fără a mări dimensiunea celulei. Cu o repetabilitate de ±0,05 mm, modelul R-2000/225F-27E oferă performanțe precise și constante, ajutând producătorii să mențină productivitatea, să optimizeze spațiul ocupat și să obțină o calitate fiabilă a proceselor în medii de automatizare exigente.
Sarcina utilă robot
225 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Avantaje pentru afacerea dumneavoastră

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Capacitate extinsă de încărcare utilă

Măriți capacitatea de încărcare de la 225 kg până la 240 kg, beneficiind astfel de o flexibilitate sporită pentru ansambluri mai grele și scule mai mari montate la capătul brațului robotului.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design care economisește spațiu

Economisiți spațiu și utilizați eficient suprafața de producție cu ajutorul acestui model ușor și compact. Maximizați spațiul și asigurați-vă că roboții lucrează în strânsă colaborare.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Pregătiți pentru automatizarea inteligentă

Conectați mai ușor soluțiile bazate pe inteligență artificială și tehnologiile avansate de automatizare, ceea ce vă ajută să îmbunătățiți eficiența și să vă pregătiți pentru cerințele viitoare de prod
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Conceput pentru un mediu dur

Ideal pentru medii cu praf și umiditate ridicată, gradul de protecție IP67 pentru articulație și IP54 pentru corp protejează robotul împotriva umezelii și a prafului.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

A fost optimizat pentru o funcționare fiabilă

Dedicați mai puțin timp întreținerii de rutină și mai mult timp menținerii ritmului de producție.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Costuri de exploatare reduse

Reduceți la minimum cheltuielile de exploatare prin scăderea consumului de energie și eliminarea necesității de a înlocui bateriile.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Îmbunătățirea calității produselor

Mențineți o calitate constantă a produselor chiar și atunci când manipulați piese grele sau complexe, datorită rigidității sporite și performanțelor precise de mișcare.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialistul în sudarea prin puncte

Fiind compatibil cu toate opțiunile de sudare prin puncte disponibile, acest model este alegerea ta de încredere pentru performanță maximă și disponibilitate ridicată a sistemului de sudare.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-50𝑖A Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
225 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcați pentru informații suplimentare

Accesați specificațiile tehnice esențiale și informații utile despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre disponibile pentru descărcare, care vă vor ajuta în procesul de luare a deciziilor și vă vor permite să maximizați utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți gama de produse

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Seria R-2000/E

Liderul pieței pentru aproape orice aplicație care necesită roboți industriali cu sarcină utilă mare.

Lăsați-vă inspirați