The FANUC M-710/50-21C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50

El M-710𝑖C/50 es un robot multiuso estándar de 50 kg de capacidad de carga que ejemplifica fuerza y versatilidad. Este robusto modelo de 6 ejes presenta una muñeca estilizada, un brazo rígido y un diseño compacto. Está diseñado para velocidades de eje elevadas y una notable versatilidad de 6 ejes, lo que lo hace ideal para manipular cargas útiles difíciles. Excelente para aplicaciones de carga/descarga de máquinas, rectificado, pulido, desbarbado, corte por chorro de agua y lavado, las grandes inercias de eje admisibles del M-710𝑖C/50, su amplia envolvente de funcionamiento y su importante capacidad de carga útil de 50 kg garantizan el máximo rendimiento en una gran variedad de entornos industriales.
Capacidad de carga del robot
50 kg
Alcance del robot
2050 mm
ejes
6
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Alta productividad

Velocidades muy elevadas y una gran envolvente permiten una manipulación extremadamente rápida de piezas más grandes o pesadas y un apilamiento de palets aún mayor.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para entornos exigentes

Su elección ideal para entornos polvorientos y húmedos, el grado de protección IP67 para la muñeca e IP54 para el cuerpo protege al robot de la humedad y el polvo.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima versatilidad

Añada un modo de paletizado opcional y mueva la singularidad lineal. Esto le ofrece la flexibilidad de utilizarlo como un robot completo de 6 ejes y como un robot de paletizado de 5 ejes.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Listo para sector alimentar

La opción ideal para packaging de alimentos añadiendo la opción secundaria con grasa de grado alimentario en la muñeca y pintura epoxi.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidad

Aumente la flexibilidad y ahorre espacio con el montaje en el techo o en ángulo.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Rendimiento

Manipule piezas de gran tamaño, como paneles de vidrio y acero, con este robot que tiene 50 kg de capacidad de carga útil y grandes inercias de eje admisibles.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones técnicas

Control
Control
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
50 kg
Alcance del robot
2050 mm
ejes
6
Protección
cuerpo estándar/opcional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posición de montaje
Suelo
montaje en techo
ángulo

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a  información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Serie M-710

El robot de muñeca estilizada y huella pequeña para cargas medias. ¡Descubra nuestra serie M-710 ahora!

Inspírese

Inspírese en el éxito de los demás

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

La automatización es la mejor medicina en DEMO

Un actor clave en la industria farmacéutica, mejoró significativamente sus capacidades de producción con las soluciones automatizadas de FANUC. Gracias a la integración de robots FANUC, DEMO optimizó los procesos de llenado, Packaging y etiquetado, lo que se tradujo en una mayor eficiencia, precisión y productividad general en sus operaciones.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Un trío de robots FANUC aumenta la eficacia del embalaje en Inoverde

En una planta de distribución de alimentos frescos de alta rotación, la eficiencia mediante operaciones automatizadas de envasado es primordial para mantener el ritmo de la demanda. Como subproducto de este enfoque, quienes adoptan robots también se benefician de un menor esfuerzo físico para los empleados, una manipulación más suave de productos delicados como frutas y verduras, y un proceso más uniforme y repetible. Entre las últimas fábricas que se han beneficiado de todo este valor añadido se encuentran las instalaciones de Inoverde, un importante distribuidor de alimentos, en Bätterkinden (Suiza), donde las operaciones de llenado, empaquetado y paletizado de zanahorias se están beneficiando de la introducción de tres robots industriales de FANUC.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Sink and Bathtub Manufacturer Soaks Up the Benefits of FANUC Automation

Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

FANUC Robot Ends Packaging Bottleneck at Food Factory

When implementing improvements to a bottleneck process the common outcome is the emergence of a new bottleneck elsewhere in the factory. Whereas in years gone by this situation would necessitate the recruitment of more labour, automation has today become industry’s go-to solution for bottlenecks. Just ask Brunos, a leading producer of salad dressings, which knows all about the benefits that a robot can bring.