The FANUC Paint Mate/5F-13A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-40𝑖A

De P-40𝑖A verfspuitrobot heeft een slank en licht ontwerp dat perfect past in krappe ruimtes. Hij is uiterst flexibel en past zich gemakkelijk aan kleine series, nieuwe stijlen en andere wijzigingen aan, zodat u over een betaalbare en veelzijdige oplossing beschikt voor gerobotiseerde verftoepassingen.
Robot Payload
5 kg
Robot Reikwijdte
1300 mm
Assen
6
Download Datasheet

Maak kennis met de P-40𝑖A

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for

ATEX Certificatie

Werk veilig in eerder als Zone 1 aangeduide risicovolle omgevingen met een volledig ATEX-conforme verfspuitrobot, die voldoet aan Categorie 2 en Groep IIG normen.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Om het maximale uit zelfs de kleinste spuitcabines te halen, is deze robot beschikbaar met vloer-, plafond-, hoek- en wandmontageopties voor optimale veelzijdigheid.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie van Randapparatuur

Meer flexibiliteit in uw verfspuit- en coatingprocessen: ontdek de uitgebreide functionaliteit en moeiteloze integratie van randapparatuur.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Let op: voor dit robotmodel is een transformator nodig, die kan worden geleverd door FANUC.

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
5 kg
Robot Reikwijdte
1300 mm
Assen
6

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

FANUC paint robots

Paint serie

Al meer dan 40 jaar de industriestandaard in de automatisering van verspuiten. Verken nu onze Paint Serie.

Laat u inspireren!