Skip to main content
Image of LR Mate/7-7D Wash (LR Mate 200iD/7WP) from a left view. The FANUC LR Mate/7-7D Wash is a wash proof lightweight robot ideal for wet environments.

LR Mate 200𝑖D/7WP Wash

De LR Mate 200𝑖D/7WP, een 6-assige robot, is vakkundig ontworpen voor optimale prestaties in natte omgevingen en toepassingen met hoge drukreiniging. Het ontwerp maakt eenvoudige integratie in krappe ruimtes en machines mogelijk, waardoor de bruikbaarheid toeneemt. Voor extra bescherming biedt dit model optionele upgrades zoals IP69K of een purgeable robotoptie, wat zorgt voor robuustheid en duurzaamheid in veeleisende omstandigheden.
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
717 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Wasbestendig

De ideale keuze voor gebruik in vochtige omgevingen en hogedruk wastoepassingen. Voor nog betere bescherming is de optionele IP69K-bescherming of spoelbare robot beschikbaar
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verkort de cyclustijden en profiteer van flexibelere ontwerpen door meerdere robots dicht bij elkaar te laten werken met de intelligente flip-over functie.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij 6DI/6DO op J3 asconnector voor ondersteuning van on-board grijpers en standaard geĆÆntegreerde dubbele x 2 magneetventielen en luchtleidingen.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdigheid voor Elke Situatie

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
717 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken en het gebruik van je FANUC producten te maximaliseren.

Ontdek de productserie

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate serie

Lichtgewicht en compact. Grote dingen komen in kleine verpakkingen. Ontdek nu onze LR Mate serie!

Laat u inspireren!