With incredibly long mean times between failures, low maintenance, longevity and excellent uptimes, these future-proof spark erosion machines are designed to save time and drive down unit costs while ensuring superlative accuracy and cutting efficiency.

ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C

Maak kennis met de ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - de all-rounder. Deze veelzijdige machine is uw ideale oplossing voor een breed scala aan bewerkingstaken. Of het nu gaat om microbewerking, complexe componenten of grotere projecten – de 𝛼-C600𝑖C blinkt in alles uit. Dankzij de ongeëvenaarde precisie en aanpasbaarheid is dit model de perfecte keuze voor sectoren zoals de lucht- en ruimtevaart en de automobielindustrie, waar veelzijdigheid essentieel is. Ontdek de ultieme allrounder voor uw bewerkingsbehoeften met de ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C.
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

Onze geavanceerde technologie zorgt ervoor dat elk bewerkingsproces uitzonderlijke resultaten oplevert. Bereik het hoogste precisieniveau met eindproducten van hoge kwaliteit en minder materiaalafval.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Verhoogde Productiviteit

ROBOCUT geeft prioriteit aan efficiëntie, het verminderen van stilstand, het optimaliseren van de bewerkingssnelheid en het stroomlijnen van workflows. U mag zich verwachten aan een hogere productiviteit, kortere doorlooptijden en aanzienlijke kostenbesparingen.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Betrouwbaarheid en Duurzaamheid

Onze machines zijn gebouwd om zwaar gebruik en zware industriële omgevingen te weerstaan. FANUC ROBOCUT garandeert langdurige prestaties en gemoedsrust.
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Gebruiksgemak

FANUC ROBOCUT is uitgerust met de handige CORE STITCH-functie, die langdurig onbemand bewerken mogelijk maakt. Daarnaast zijn er ingebouwde handleidingen beschikbaar voor snelle en gemakkelijke raadpl
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Klantenondersteuning en Service

Onze uitgebreide klantenondersteuning en service omvatten preventieve onderhoudsprogramma’s, uitgebreide opleidingen, technische bijstand 24/7 en een ruime beschikbaarheid van wisselstukken.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Ontworpen om Energie te Besparen

ROBOCUT machines geven prioriteit aan energie-efficiëntie door een combinatie van FANUC's intelligent energiebeheer en krachtige, energiezuinige componenten.

Technische specificaties

Standard
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Z axis travel
310 mm
UV axis travel
±100x±100 mm
Wire diameter
Ø 0.10~ Ø 0.30 mm
Maximum taper angle
±30°/ 70 mm
Optional
Extended Z-axis travel
410 mm
45° die guide
Maximum taper angle
±45°/ 70 mm
Thin wire
Wire diameter
mm

Download aanvullende informatie

Ontdek de productserie

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT α-400iC with CRX-20iA/L

ROBOCUT serie

Uitzonderlijke snijprestaties en betrouwbaarheid. Ontdek nu onze ROBOCUT serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

FANUC ROBOCUT machines: sleutel tot succes bij toonaangevend spuitgietbedrijf

Haidlmair, een top spuitgietspecialist, heeft geïnvesteerd in twee nieuwe FANUC ROBOCUT draadvonkmachines, waarmee een decennialange samenwerking en een nalatenschap van precisie wordt voortgezet.