31𝑖-LB Plus
Delen
Geoptimaliseerd voor standaard 2D-lasersnijmachines biedt de FANUC Series 31i-LB Plus besturing een kostenefficiƫnte CNC-oplossing zonder in te boeten op prestaties. Deze besturing bevat intelligente softwareoplossingen die de efficiƫntie en effectiviteit van het laserproces verbeteren. Net als zijn tegenhanger zorgt de FANUC Series 31i-LB Plus voor betere prestaties van uw FANUC-lasersysteem, met focus op cyclustijd, snelheid, nauwkeurigheid en kwaliteit.
De besturing beschikt bovendien over geïntegreerde lasercontrole en diagnostische functies die onderhoudsbehoeften voorspellen. Zo wordt de beschikbaarheid van de machine gegarandeerd en blijft de productiviteit hoog – precies wat uw klanten verwachten.
Max. aantal bestuurde assen per pad
26/12
Max. spindelassen per baan
4/3
Max. aantal bestuurde paden
4
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Industrieƫn
Haal inspiratie uit het succes van anderen
Unique Method Kft
Met FANUC CNC wordt buizeninnovatie werkelijkheid
Elke machinebouwer zal zeggen dat de keuze van het juiste besturingssysteem zeer belangrijk is voor het succes van een project. Wanneer de machine in kwestie meerdere assen heeft die gelijktijdige besturing vereisen aan hoge snelheden met ultra-precieze nauwkeurigheid, heeft FANUC de optimale CNC oplossingen beschikbaar. Unique Method is een bedrijf uit Hongarije dat gespecialiseerd is in het bouwen van op maat gemaakte lasersnijmachines en zij hebben net als vele anderen zelf ontdekt hoe FANUC bijdraagt aan het succes van hun bedrijf.
INHOM-98 Ltd.
INHOM-98 vertrouwt op de topkwaliteit van FANUC producten en service
Bij het automatiseren van een fabriek is de betrouwbaarheid van de systemen net zo belangrijk als hun efficiƫntie. Een uitstekende onderhouds- en herstellingsdienst kan het verschil maken.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Complex verspanen in de luchtvaartindustrie
Optimaliseer productieprocessen in de luchtvaart met FANUC's geavanceerde complexe verspaningsoplossingen!
Complexe verspaning in de automotive industrie
Precisie en Efficiƫntie in Automotive Productie!
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.
Complexe Verspaning voor de Medische Industrie
Excellente Medische Productie met FANUC Technologie!